在极宽的测量范围内精确测量
C15 参考力传感器,额定量程 2.5 kN 到 1 MN
C15参考力传感器是一款健壮型(EMC 认证,防锈蚀,抗冲击和振动)的剪切力传感器,额定量程为 2.5kN 到 1MN。在量程 10% 到 100% 之间均能满足 ISO376 00级精度要求。
由于传感器的非常高的输出信号-超过4mV/V,25kN 以及更高量程型号具有非常高的输出信号 - 超过 4mV/V,因此传感器具有极高的分辨率和优异的信噪比。
- ISO376 精度等级: 00
- HBM 精度等级: 0.02…0.05
- 额定量程: 2.5 kN…1 MN
C15 的姊妹型号 - U15 参考力传感器, 是理想的拉压力测量参考传感器。
高精度
- 在量程 10% 到 100% 之间均满足 ISO376 00级精度要求。
- 偏心调整:即使在不同的安装位置或偏心力作用下,也具有极优精度
- 压向测量,量程高达 1 MN
- 输出信号高达 4.5 mV/V ; 并可调节为 3 mV/V
- 极为优异的信噪比

配置丰富
- 多种选项:TEDS芯片,双桥,额定输出调整
- 多种附件,如符合 ISO376 标准的压头
- 根据要求,我们可进行测量链校准
- HBM 提供适用于 C15 的放大器

测量系统完美匹配应用– 精心设计的附件、适宜的放大器和校准服务
结实可靠
- 高刚度、低变形和优异的动态性能
- IP67 保护等级
- 更低的零点信低温度系数和温度梯度的低灵敏度

在实验室和工业环境下进行高可靠的动态校准
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
C15 CAD step files | ||
C15 Accessories CAD step files |
配件丰富
- TEDS
- 符合 ISO 376 标准压头
- 多种连接电缆可选:不同长度,连接插头
详细信息,请参阅技术参数表。
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C15 - 數據表 | Chinese | |||
C15 - Caractéristiques techniques | French | |||
C15 - Data Sheet | English | |||
C15 - Datenblatt | German | |||
C15 - Prospetto dati | Italian | |||
操作手册 | ||||
C15 - 操作說明 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
附件 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||