基于应变的压力传感器工作原理
基于应变的压力传感器通常由安装多个应变片的弹性体组成,工作原理与力传感器相似。在较低压力范围内,膜片经常用作压敏测量体,而高压范围内弹性体通常由单个管状钢片组成。
机械载荷压力加载到弹性体上,弹性体将产生变形。这种变形将通过应变片进行测量并通过测量仪表进行分析。
理想情况下,应变片应安装在应变或应力最大的区域,以获得尽可能高的应变灵敏度。因为在设计阶段可对测量栅丝的形状位置和长度进行优化,以获得精确的应变梯度和应变分布。

四个应变片安装在弹性测量体上,组成 惠斯通电桥。 测量放大器向应变桥路提供激励电压,并采集和处理应变桥路的输出信号。所得的测量信号也可由工业测量放大器处理并传送到可编程逻辑控制器(PLC)。或者通过高精度放大器来直接可视化信号。并可将信号传输到软件以进一步分析和存储。下图显示了这三个测量链的示例。