1. 下一步骤,从包装中取出应变片。

2. 用剪刀从卷轴上剪下一条大约20毫米长的特氟龙线。用镊子抓住漆包铜线处的应变计,将特氟龙线插入圆柱形应变计。将准备好的应变计放在干净的表面上。
如何黏贴应变片到螺栓上
测量螺栓的紧固应力是非常困难的。通过使用一种特殊的应变片 - 一个非常简单的方案可测量螺栓的轴向载荷。
本文采用 1-LB11-3/120ZW 应变片作为示例。这种应变片和传统的电阻应变片安装方式不同,其需要嵌入到螺栓顶部的孔中进行测量。
工作流
Watch the complete installation process in the step by step video
2. 喷洒 RMS 1 对钻孔进行清洁并干燥 (也可使用压缩空气)。这一步骤是为了去除内壁上的所有灰尘和金属屑,并确保钻孔干燥。
1. 下一步骤,从包装中取出应变片。

2. 用剪刀从卷轴上剪下一条大约20毫米长的特氟龙线。用镊子抓住漆包铜线处的应变计,将特氟龙线插入圆柱形应变计。将准备好的应变计放在干净的表面上。






3. 在下一步骤中,用注射器中的粘合剂填充螺栓预钻孔。为了减少气泡,在插入粘接剂之前将注射器尖端放在钻孔底部。当孔被填满时,慢慢地拔出注射器,并填充使胶水和螺栓表面平齐。

4.用胶粘剂清洁垫片清洁螺栓表面。

5. 将应变计插入螺钉的孔中。插入时注意不要使应变计被压缩变形。圆柱形应变计和聚四氟乙烯电缆应位于孔底部。通过在粘合剂中轻轻上下移动应变计赶出气泡。

1. 在烘箱内按规定定时间固化。以避免气泡。
| 温度 [°C/°F] | 固化时间 |
| 60/140 | 3 小时 |
| 可选后固化 100/212 | 4 小时 |
2. 粘合剂固化后,可以、、用剪刀剪断从孔中伸出的聚四氟乙烯线缆。剩余的聚四氟乙烯线缆留在安装中。 这样,螺栓应变片已经准备好,可用于下一步安装!


法律免责声明:技术笔记仅提供快速概述,并在不断改进中。HBM 对描述的正确性和完整性不承担任何责任。我们保留在任何时间更改的权利而无需事先通知。