如何将螺栓应变片嵌入到测量螺栓中
我们知道,在测量紧固应力时,很难将应变片连接到螺栓上。通常情况下,这需要使用重型机械。然而,通过使用特殊的电阻应变片,即可采用一个简单的解决方案来测量螺栓元件上的轴向载荷。这种应变片不同于普通应变片安装过程。具体的过程如下所示。
本文采用了 HBM 1-LB11-3/120ZW 应变片 作为示例。其可通过螺栓顶部的孔嵌入到螺栓中。
其他设备包括: PFA 测量导线 (订购号: 1-CABP4/20), LS7 焊盘 (订购号: 1-LS7), MX1615b/MX1616B 模块插头 (订购号: 1-CON-S1015)
视频-如何将应变片连接到螺栓中
观看本视频,学习如何将圆柱应变片 LB11 集成到螺栓中进行测量,以及如何连接桥路放大器。
螺栓应变片接线
1. LB11应变片需要固定在螺钉内,同时配有60毫米铜线。有关如何黏贴到螺栓中, 请参阅此步骤 。

2. 在下一步骤中,螺钉铜线需要连接到焊接端子上。并将焊接端子固定在螺钉头的侧面。焊接端子采用 HBM Z70 冷固化胶粘剂黏贴。然后使用橡皮笔来消除焊接端子表面的氧化。

3. 此后,我们使用烙铁对焊盘进行预焊接,以便以后更容易焊接应变片铜线。

4. 将应变片的两条铜线与焊接端子连接。
提示:我们建议将铜线尽可能接近螺钉,并尽量减少自由长度,避免损坏应变片。可用镊子小心地对铜线进行处理。
铜线是绝缘且柔韧的,因此可以卷曲到其他物体上。

5. 现在需要在数据采集系统和应变片直接安装测量线,我们使用 HBM 4 线电缆1-CABP4/20。

6. 螺栓通过推入式插头(适用于 MX1615B 和 MX1616B )和放大器连接。
最终完成的接线如下。两根漆绝缘铜线焊接到焊接端子上。然后,使用四线电缆连接到放大器,准备进行测量。

7. 绝对建议:为了确保测量螺钉可以承受机械冲击,并具有一定的鲁棒性。油漆绝缘铜线应尽可能地缩短,以避免损坏,避免使用 2线制电缆,以减少温度对测量造成影响。此外,应该对螺钉头进行保护(建议使用SG250 硅橡胶)。


法律免责声明:技术笔记仅提供快速概述,并在不断改进中。HBM 对描述的正确性和完整性不承担任何责任。我们保留在任何时间更改的权利而无需事先通知。