更高性能
- 可连接 512 通道 CANHEAD
- HBM 设备扫描和 DHCP
- 不再存在电源限制
采用模块化设计,数据采集系统 MGCplus 是世界上应用最广泛的数据采集系统之一。现在依然在不断地更新和优化。现在您可以以优惠的价格对您的 MGCplus 进行更新,提高测试水平。
您将能受益:
从 MGCplus 测量技术中获利,节省高达10%
MGCplus 模块以旧换新 | 推荐升级 | 折扣 | |
通讯处理器** | |||
1-CP22 | → | 1-CP52 | 10% |
1-CP42 | → | 1-CP52 | 10% |
外壳 | |||
1-TG001B, 1-TG001C, 1-TG001D | → | 1-TG001E | 5% |
1-TG003B, 1-TG003C, 1-TG003D | → | 1-TG003E | 5% |
1-TG009B, 1-TG009C, 1-TG009D | → | 1-TG009E | 5% |
1-ER003B, 1-ER003C, 1-ER003D | → | 1-ER003E | 5% |
**直接替换需要D或E代外壳和B代测量放大器。 |
*此报盘只对欧洲有效。这个报价没有现金选择。不能与任何其他优惠同时使用。此报价对定制设备无效。必须在30天内归还旧设备。HBK可随时撤回或暂停本要约,恕不另行通知。以旧换新优惠仅适用于客户同意按照促销标准以旧换新。对于未提供以旧换新产品的情况,我们将按新产品的全部价格收费。有关此以旧换新优惠的更多信息,包括全部折扣标准,请联系您当地的HBK销售办事处。