MGCplus 以旧换新 MGCplus 以旧换新 | HBM

MGCplus 以旧换新: 以优惠的价格更新您的测量系统

采用模块化设计,数据采集系统 MGCplus 是世界上应用最广泛的数据采集系统之一。现在依然在不断地更新和优化。现在您可以以优惠的价格对您的 MGCplus 进行更新,提高测试水平。

您将能受益:

  • 最新的 CP52 通讯处理器
  • 带显示单元的新款外壳

从 MGCplus 测量技术中获利,节省高达10%

以旧换新

MGCplus 以旧换新选项

MGCplus 模块以旧换新推荐升级折扣
通讯处理器**
1-CP221-CP5210%
1-CP421-CP5210%
外壳
1-TG001B, 1-TG001C, 1-TG001D1-TG001E5%
1-TG003B, 1-TG003C, 1-TG003D1-TG003E5%
1-TG009B, 1-TG009C, 1-TG009D1-TG009E5%
1-ER003B, 1-ER003C, 1-ER003D1-ER003E5%
 

**直接替换需要D或E代外壳和B代测量放大器。

为什么要升级到新的 MGCplus

更高性能

  • 可连接 512 通道 CANHEAD
  • HBM 设备扫描和 DHCP
  • 不再存在电源限制

面向未来

  • PTPv2 时间同步
  • 兼容 CP42
  • 保护您的投资

领先一步

  • 内存测量速率触发
  • 触发 数字I/O
  • 多客户端功能

如何进行以旧换新?

1. 请使用下面的表格联系您的 当地的销售代表 开始以旧换新。

2. 将旧的通讯处理器或外壳和 返回表 发送到HBK Darmstadt办公室,并以折扣价购买新的通讯处理器或外壳。

*此报盘只对欧洲有效。这个报价没有现金选择。不能与任何其他优惠同时使用。此报价对定制设备无效。必须在30天内归还旧设备。HBK可随时撤回或暂停本要约,恕不另行通知。以旧换新优惠仅适用于客户同意按照促销标准以旧换新。对于未提供以旧换新产品的情况,我们将按新产品的全部价格收费。有关此以旧换新优惠的更多信息,包括全部折扣标准,请联系您当地的HBK销售办事处。