与市场领导者合作,获得快速准确的动态称重解决方案。
AD105D - 数字传感器仪表
AD105D 传感器仪表能够将模拟称重传感器信号转换为数字信号。您将能从数字精度系统中大幅受益,节约时间和费用。
AD105D 放大板带有触发功能和滞后限值开关,结合模拟称重传感器,提供了 HBM 数字概念(FIT® 和 AED).替代解决方案。安装设置可通过 HBM PanelX 软件完成。
其输出速率可调,高达 200 测量值每秒。操作方便,并带有滤波模式和分析功能,因此也可适用于简单的分选和灌装设备。
请注意: AD105D 需要以10 或 50 片批量购买。
精确可靠
- 带有四个触发功能和两个滞后限值开关,适用于称重、配料和灌装过程。
- 可调输出速率,高达每秒 200 个测量值
- 可适合多种称重应用

数字化
- 数字化称重传感器简单方便,无其它费用
- 更高精度和速度,并拥有数字称重技术所有功能,例如信号分析,滤波等
- 通过 RS-485 2线接口或 CAN 直接连接

现存系统数字化改造更方便,确保投资最大安全性
OEM 应用
- 可与 HBM OEM 传感器配合使用,尽可能少地更改系统
- 符合最新的 WELMEC Guide 8.8 标准,获得相关零件证书
- 符合欧盟 EN 50581:2012 和 ROHS: 2011/65/EU 标准

适合与 OEM 传感器一起使用,以满足当今智能化产品的需求

PanelX:直观的称重软件
PanelX 经过特别设计,提供了一个专门满足称重应用的 创新性用户界面,参数设定非常方便。点击 这里 了解 PanelX 软件详情。
AD105D 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
AD105D - Caractéristiques techniques | French | |||
AD105D - Data Sheet | English | |||
AD105D - Datenblatt | German | |||
Ad105D - Hoja de características | Spanish | |||
AD105D - Prospetto dati | Italian | |||
快速指南 | ||||
AD105D QuickStart | 多语言 | |||
Declaration of Conformity | ||||
AD105C, AD105D - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
其他 | ||||
AD105D - Compatibility Sheet | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files CANbus for AD105D Series
Date: 06/2020 | Size: 53 KB | 多语言 | |||