三个量程段校准,更高精度
CFTplus: 极大量程,已校准的压电力传感器
在工厂,CFTplus 系列压电力传感器已进行了三个量程段 (1 %, 10% 和 100 %)的校准,因此安装后可立即使用,无需进行现场校准。
一般来说,压电原理传感器的量程非常宽。即使极高初始载荷下,也能可靠地测量非常小的力。
CFTplus 系列力传感器的位移非常小,具有非常高的基本频率。因此,其特别适用于高动态测量,如压装等。
CFTplus 系列力传感器非常结实,采用防锈蚀材料,并通过了 EMC 测试。
- HBM 精度等级: 0.5
- 量程: 25, 50, 70 和120 kN
高精度,高动态
- 三个校准点: 满量程的 1 %, 10 %, 和 100 %
- 低漂移,更高质量的测量结果
- 极高刚度和基本频率,因此非常适合高动态应用

极宽量程,优异的动态性能
结实可靠
- CFTplus 由不锈钢材料制成
- IP65 保护等级
- 抗电磁干扰
- 连接尺寸和插头完全遵循市场通用标准

专门面向工业应用领域
容易集成
- 包装内包括所有安装附件,如螺纹衬套和定心环
- 两端采用法兰连接,安装简单方便
- 已经过预应力加载并校准 (可立即使用)
- 多个不同量程 (25 kN, 50 kN, 70 kN, 和 120 kN)
- 与 CMD 和 CMA 电荷放大器可组成完整测量链

快速启用
3D CAD files for CFTplus Calibrated Piezoelectric Force Transducer
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| PACEline CFTplus CAD step files |
PACEline CFT 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| CFT+ - 數據表 | Chinese | |||
| CFT+ - Caractéristiques techniques | French | |||
| CFT+ - Data sheet | English | |||
| CFT+ - Datenblatt | German | |||
| CFT+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| 选型手册 | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 操作手册 | ||||
| CFT+ - 操作說明 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| 附件 | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||