INVpack: 采用数字称重传感器提高包装精度 INVpack: 采用数字称重传感器提高包装精度 | HBM

集成 HBM 数字称重传感器,提高包装精度

INVpack 是 Inever 集团旗下的一家公司,其位于巴塞罗纳的工厂专门为食品、制药、化妆品、营养品和乳制品行业设计和制造多列式(VFF)包装机。

为满足客户的所有要求,INVpack 的每台包装机都会根据客户的要求,提供一个定制的解决方案。这种个性化发展策略的一个例子便是为美国膳食补充剂制造商设计的10 列包装机。

该包装机使用了 十个HBM FIT7A数字称重传感器(每列一个)进行重量控制,确保设备能以既定速度运行,提高生产效率。

问题

INVpack 是一家主要生产多列式填充和密封 (VFFS) 包装设备的公司,包装设备需要极高的精度和可靠性。面临的挑战是如何确保设备能以预设的速度运行而不会出现任何故障。

 
解决方案

INVpack 为客户设计的最新包装机集成了 HBM FIT7A 数字称重传感器,每次填充完成后可立即对包装袋进行控制。

 
结果

通过使用 FIT7A 称重传感器,INVpack 包装设备精度和速度都得到了提高,并降低了成本和损耗。

集成到设备中

填充后,FIT7A 称重传感器能立即控制每个小袋的重量,如果重量和预期值之间存在偏差,则丢弃包装,从而节省材料和包装成本。

因为这些小袋将会在下道工序中被组成一个大包装并进行称重。一旦不合格,整个大包装就会被丢弃,造成更大的损失。

另一方面,带有CANopen接口的 FIT7A 3kg 称重传感器能确保整个设备按照规范工作,并通过填充反馈控制将丢弃率和浪费率降至最低。

INVpack 生产经理 Manuel Martínez 补充到,

“HBM 产品还具有简单的设备智能集成能力、极具竞争力的价格和出色的技术支持,这正是我们客户对我们的要求。”

可视化和分析软件

更重要的是,FIT7A 还提供免费的 PANELX 软件,以简化参数化和分析任务。例如,它可以图形化分析调整每个填充周期的称重时间,最大限度地提高生产效率。

这台设备还集成了Invpack 独有的 INV-Care 和产品保护技术,并可非常容易集成到产品生产线中。

未来合作

.基于上述原因,INVpack 和 HBM 全面合作正在计划中,以满足每个客户特殊要求。Inever 集团产品中不仅仅使用 FIT7A 称重传感器,HBM FIT5A和 PW6D+PAD 也同样广泛地应用于其包装和灌装设备中。

满足最严格的要求

HBM 称重传感器不仅具有极高精度,并且还提供了许多符合食品和制药行业精确要求的功能,如不锈钢材质、IP66 保护等级的插头,和先进的过滤功能,以降低机械和电气干扰。

多列式包装机运行视频

 

本视频展示了该设备的运行过程和结果。

使用 FIT7A 称重传感器和 PANELX软件,INVpack 开发的 10 列包装机,能够以适当的速度进行精确称重和包装。

关于 INVpack

成立于 2003, INVpack 设计和制造多列式填充和密封(VFF)包装机。公司总部位于西班牙巴塞罗那,在美国芝加哥设有分公司,并在50 多个国家设有合作伙伴。到目前为止,INVpack 包装机销量已经超过450台。

该公司设计和制造全系列包装机,致力于食品、医药、营养和乳制品行业开发、和客户建立一对一合作关系。