eDAQXR-lite: 小巧耐用的数据记录仪
eDAQXR-lite 是一款小巧、智能的数据记录仪,您可随时随地进行任何测试。
结构紧凑 - 完全适合在恶劣环境下进行长期移动测试或无人值守监测。集成数据智能处理和记录功能,以及易于使用的基于web的操作界面,是现代测试应用的可靠工具。

eDAQXRlite 主处理层 (EXRLCPU)
带有web界面并可连接测量卫星的新处理器
- 内存 64 GB
- 2x CAN 和 1x GPS 端口
- 最多支持8个eDAQXR lite信号调理层

eDAQ-lite 主处理层 (ELCPU-PLUS)
支持TCE的传统处理器
- 高达128 GB内存
- 支持多达8个eDAQ lite信号调理层

eDAQ-lite ELHLS / eDAQXR-lite EXRL-HLS 信号调理层
4 通道高电平模拟层
- 高达74.9 V的模拟输入
- 可连接应变计、热偶和CCLD/IEPE输入的智能模块

eDAQ-lite EBRG / eDAQXR-lite EXRL-BRG 信号调理层
4 通道桥路层
- 应变计(全桥、半桥和四分之一桥)输入
- 可提供350欧姆和120欧姆版本
eDAQ-lite EDIO / eDAQXR-lite EXRL-DIO 调理层
12 通道数字输入/输出层
- 脉冲计数器、编码器、车辆总线和GPS的输入(EXRCPU不支持车辆总线和GPS)
- 8通道用于数字I/O,4通道用于宽范围

eDAQ-lite ELNTB / eDAQXR-lite EXRL-NTB 信号调理层
16 通道非隔离热偶层
- K、E、J或T型热偶输入
- 需要外部冷接线盒(通用或特定类型)
eDAQ-lite ELCOM (不适用于eDAQXR lite)
车辆网络通信层
- 3 CAN 端口
- 1个车辆总线模块(VBM)接口和1个GPS端口

GNSS 接收机
GPS接收机(EGPS-5HZ),用于定位、速度和时间数据,带内置天线,最大更新频率为5 Hz,M8连接。
Somat 15V 电源

Somat E-AC/15电源(1-E-AC/15-2)设计用于从标准120伏交流输入向Somat eDAQ或eDAQlite系统提供15伏直流电。
IEPE-Type 调理模块
智能模块,用于将基于IEPE/CCLD的传感器连接到HLS层。
应变调理层
将全桥、半桥和四分之一桥连接到HLS层的智能模块。
应变智能模块–350欧姆桥路
应变智能模块–120欧姆桥路
热偶调理模块
将热偶连接到HLS层的智能模块。
其他配件
- 电源电缆和替换电池
- 传感器、系统和延长电缆
- 断路器和冷接线盒
- 案例和工具
eDAQXRlite 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| ELBRG – Data Sheet | English | |||
| ELCOM – Data Sheet | English | |||
| ELCPU-PLUS – Data Sheet | English | |||
| ELDIO – Data Sheet | English | |||
| ELHLS – Data Sheet | English | |||
| ELNTB – Data Sheet | English | |||
| EXRLCPU – Data Sheet | English | |||
| EXRLCPU compatible layers and accessories | English | |||
| SoMat EDIO - データシート | Japanese | |||
| SoMat ELBRG - Caractéristiques techniques | French | |||
| SoMat ELBRG - Datenblatt | German | |||
| SoMat ELBRG - Prospetto dati | Italian | |||
| SoMat ELBRG - データシート | Japanese | |||
| SoMat ELCOM - Caractéristiques techniques | French | |||
| SoMat ELCOM - Datenblatt | German | |||
| SoMat ELCOM - Prospetto dati | Italian | |||
| SoMat ELCPU and ELCPU-PLUS - データシート | Japanese | |||
| SoMat ELCPU-PLUS - Caractéristiques techniques | French | |||
| SoMat ELCPU-PLUS - Datenblatt | German | |||
| SoMat ELCPU-PLUS - Specifiche tecniche | Italian | |||
| SoMat ELDIO - Caractéristiques techniques | French | |||
| SoMat ELDIO - Datenblatt | German | |||
| SoMat ELDIO - Prospetto dati | Italian | |||
| SoMat ELHLS - Caractéristiques techniques | French | |||
| SoMat ELHLS - Datenblatt | German | |||
| SoMat ELHLS - Prospetto dati | Italian | |||
| SoMat ELHLS - データシート | Japanese | |||
| SoMat ELNTB - Caractéristiques techniques | French | |||
| SoMat ELNTB - Datenblatt | German | |||
| SoMat ELNTB - Prospetto dati | Italian | |||
| SoMat ELNTB - データシート | Japanese | |||
| 操作手册 | ||||
| eDAQ-lite – User Manual | English | |||
| eDAQXR / eDAQXR-lite - User Manual | English | |||
| http control interface – User Manual | English | |||
| sie and libsie – User Manual | English | |||
| 快速指南 | ||||
| Axis Network Camera Devices - Quick Start Guide | English | |||
| eDAQXR-lite - Quick Start Guide | English | |||
| 附件 | ||||
| E-AC/15 – Data Sheet | English | |||
| Strain Smart Module SMSTRB – Data Sheet | English | |||
| 安全说明 | ||||
| eDAQ / Somat eDAQ-lite - Safety Instructions | English | |||
| eDAQXR-lite - Safety Information | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| eDAQ-lite - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| 固件 | ||||
|
eDAQ / eDAQ-lite Firmware Package
Date: 02/2017 | Version: 3.24.A.658 | Size: 26 MB | 多语言 | |||
|
eDAQXR-lite Firmware Package
Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0 Date: 12/2019
|
Version: 2.12.0
|
Size: 86 MB
| 多语言 | |||
| 软件 | ||||
|
Somat eDAQ Connect
The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or never. Date: 03/2016 | Version: 1.3 | Size: 6 MB | 多语言 | |||
|
Somat InField
This is the latest and final version of Infield. Please note that previous versions of Infield are in the Download Archive below. Please check the version of Infield that your license is authorized for. If you download and install a newer version than your license is valid for your license will not work. Infield will only open as a basic viewer with none of the advanced features you may have purchased. If you do not know your authorized version please contact [email protected]. Date: 05/2012 | Version: 2.5.1 | Size: 29 MB | 多语言 | |||
|
Somat InField mplot.dll
Updated dll to fix plotting issues inside Infield caused by recent Windows updates. Date: 08/2024 | Version: 3 | Size: 17 KB | 多语言 | |||
|
Somat TCE
This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor. Date: 02/2017 | Version: 3.24.0.659 | Size: 5 MB | 多语言 | |||
|
XR Emulator eDAQXR-lite
The XR-lite Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR-lite web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR-lite to be used in real production environment testing. Date: 02/2024 | Version: 2.12.0.1 | Size: 47 MB | 多语言 | |||
| Tech Notes | ||||
| eDAQXR / eDAQXR-lite - External Fuse Usage | English | |||