市场上有许多可用于应变片应用的电缆。
测量的成功取决于正确的连接电缆。它们不仅要将测量信号从传感器传输到数据采集系统,而且在使用过程中还要避免干扰信号和抗压力。
理想情况下,电缆不应影响应变测量。然而,实际上,电缆/电线可能会对测量信号产生影响。电缆的影响需要最小化到可接受的水平。在为您的应用选择正确的电缆时,需要考虑以下几点:
镀锡绞线主要用于应变测量。通常采用铜作为导体(作为标准的原因是其具有良好的性价比)。
四分之一桥应变测量信号非常敏感:
- 应变四分之一桥的典型激励电压为2.5 V
- 施加在应变片上产生的桥路输出电压非常低
(100µm/m 应变仅对应 0.000125V,2000µm/m 应变对应 0.0025V)。对于典型的四分之一桥应变测量,从下面图表中可见一斑。