更大的应变测量范围,更高的长期稳定性 – newLight 新一代光纤传感器
HBM 发布了 newLight 新一代光纤传感器, 其基于布拉格光栅技术,包括应变,温度,倾角和加速度传感器等。
- 新型大应变光纤传感器具有优异的抗疲劳性能
- 与标准电信光纤兼容,因此更易于部署
- 被动传感器,适用于要求最苛刻的环境中应用

光纤传感器优势
与电阻传感器相比,基于布拉格光栅的传感器具有许多优点。例如,其基于波长测量,不受电磁效应的影响,并提供更高的长期稳定性,无零点漂移等。此外,这些传感器非常适合用于玻璃和纤维复合材料,可用于高应力结构,如飞机和风力涡轮机等。
更多详情,请联系
Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjaer
Telephone: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Email: [email protected]