A和U系列通用应变片非常适合传感器制造。测量栅丝由康铜或 modco(改良 karma 合金)制成,基底材料为高性能 PEEKF,具有易于使用、高精度和卓越的抗湿性能。U系列应变片还提供弹性模量补偿、灵敏度增强和高应变下的疲劳强度增强等选项。
这两个系列都有多种几何规格、电阻值和栅丝长度可选。定制仅需几周时间即可完成。
A 与 U 系列传感器用应变片
A和U系列通用应变片非常适合传感器制造。测量栅丝由康铜或 modco(改良 karma 合金)制成,基底材料为高性能 PEEKF,具有易于使用、高精度和卓越的抗湿性能。U系列应变片还提供弹性模量补偿、灵敏度增强和高应变下的疲劳强度增强等选项。
这两个系列都有多种几何规格、电阻值和栅丝长度可选。定制仅需几周时间即可完成。

安装操作方便,使用寿命长

适用于精度要求高的传感器

为您提供标准和定制解决方案
A 系列 | U 系列 | |
| 测量栅丝 | 康铜 | Modco |
| 基底材料 | PEEKF | PEEKF |
| 应变系数 | 大约 2 | 大约 2.2 |
| 工作温度 (静态) | -40 到 +140°C | -40 到 +140°C |
工作温度 (动态) | -70 到 +200°C -94 到 +392 °F | -70 到 +200°C -94 到 +392 °F |
| 电阻容差 | ±0.3 % | ±0.3 % |
| 疲劳强度 | ±2,000 µm/m | |
| 最小曲率半径 | 0.5 mm | 0.5 mm |
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| A Series - Data Sheet | English | |||
| A-Serie - Datenblatt | German | |||
| U Series - Data Sheet | English | |||
| U-Serie - Datenblatt | German | |||
| 选型手册 | ||||
| Dehnungsmessstreifen für Hersteller von Messgrößenaufnehmern - Katalog | German | |||
| Strain Gauges for Transducer Manufacturers - Catalog | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| 其他 | ||||
| Recommendations for lead-free soldering of strain gages - Information | English, German | |||