使用寿命长,特别是在高温下
G 和 M 系列传感器用应变片: 高温应用
康铜和 modco 测量栅丝,增强酚醛树脂基底,非常适合高温应用(超过140°C)。
G 系列采用康铜测量栅丝,并配有连接导线。可批量供应。M系列是 HBM 传感器用应变片高性能版本。其采用 modco 测量栅丝和高温基底,确保了传感器在高温下具有更高疲劳强度,M 系列应变片仅提供定制设计。
耐热、坚固
- 优异的耐热性
- 热变形小
- 绝缘性能优异

精准坚固
非常高的刚度(弹性模量),因此能够将测量体的变形直接传递到测量栅丝
低蠕变

适用于精度要求高的传感器
可根据需要调整
- 可选择预涂粘合剂应变片
- 有多种标准版本
- 可定制

为您提供标准和定制解决方案
G 和 M 系列对比
G 系列 | M 系列 | |
测量栅丝 | 康铜 | Modco |
基底材料 | 酚醛树脂 | 酚醛树脂 (增强玻璃纤维) |
应变系数 | 大约 2 | 大约 2.2 |
工作温度 (静态) | -70 到 +200°C | -200 到 +250°C |
工作温度 (动态) | -200 到 +200°C -328 到 +392 °F | -200 到 +300°C -328 到 +572 °F |
电阻容差 | ±0.35 % | ±0.3 % |
疲劳强度 | ±1.200 µm/m | ±2.000 µm/m |
| 最小曲率半径 | 3 mm | 5 mm |
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| G Series - Data Sheet | English | |||
| G-Serie - Datenblatt | German | |||
| M Serie - 數據表 | Chinese | |||
| M Serie - Caractéristiques techniques | French | |||
| M Serie - Folha de dados | Portuguese | |||
| M Serie - Hoja de características | Spanish | |||
| M Serie - Prospetto dati | Italian | |||
| M Serie - データシート | Japanese | |||
| M Series - Data Sheet | English | |||
| M-Serie - Datenblatt | German | |||
| 选型手册 | ||||
| Dehnungsmessstreifen für Hersteller von Messgrößenaufnehmern - Katalog | German | |||
| Strain Gauges for Transducer Manufacturers - Catalog | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||