OPC UA 是世界上最成功的电气通信标准之一,其目的是将工业设备集成到一个通信系统中。可以连接到多个组件,如执行器(电机或阀门)、控制器(PLC)以及具有测量功能的数字信号器等,以进行数据收集和参数控制。其具有跨平台能力,不会受到固有的刚性编程的限制。作为标准的 OPC 在 Windows上已使用多年,而扩展的标准 UPC-UA 满足 GPL 2.0 要求,可作为开放源代码免费使用,用户可根据其工业规范来编辑和更改软件。
带 OPC UA 物联网标准的数字信号调理器
近几十年来,随着全球合作和贸易的不断加强与改善,迫切需要统一的通信标准。目前已经开发了各种体系结构系统,以改进机器到机器通信能力,并通过强大的通信网络支持不断增加的自动化过程。然而,很少能像 OPC 统一体系结构(OPC UA)那样强大或全面。
什么是 OPC UA?
这一革命性的工业互联标准通过信号调理器实现机器之间的通讯(M2M 通讯),来改进已建立的接口网络,而不考虑部件之间的机械相似性或共享状况。
为了从该网络中获益,信号调理器必须具备 OPC UA 功能。OPC UA 接口广泛应用于产品制造过程中,包括一些系统组件。
采用 OPC UA 标准的信号调理器
将 OPC UA 协议集成到 CPU 中,并使用标准以太网接口(TCP/IP),OPC UA 可与各种接口、数据采集和控制系统进行多重连接。这使 OPC UA可向服务器或云传输数据,进行数据分析或生成新的服务和生产控制应用程序。
集成和系统拓扑结构
ClipX 信号调理器即插即用,可同步连接 6个ClipX设备,或通过现场总线运行数百个设备。HBM 是信号调理领域的专家,提供广泛的用于优化工业生产过程的产品。