QuantumX MXFS 光纤解调仪 QuantumX MXFS 光纤解调仪 | HBM

QuantumX MXFS: 将光电两种测量技术集成到一个系统中

QuantumX MXFS 使光纤测量变得更简单,更灵活,更具竞争力  – 可为您带来布拉格光栅测量技术的所有优势:各种传感器组成的大型传感器网络、高应变和高抗疲劳性、可靠和高质量的远程测量、更低成本等。

通过最新的 MXFS BraggMETER, 多大 16 个光纤传感器可连接到 8 个光纤连接器中的任何一个 – 进行并行采集。因此,每个光纤解调仪提供 128 通道,并可同步采集。优势显而易见:不仅降低了每个测量点的成本,而且还降低了总体拥有成本。

用户可选择两种工作模式:

  • 正常速度模式,采集速率 100S/s,适合监控项目或组件热测试。
  • 高速模式,采集速率 2000S/s,适合动态监测或实验应力分析。

光纤传感器易于安装,电磁安全性高,也用于潜在爆炸性环境。可同时测量应变、温度、加速度、载荷和倾斜度的物理量。两位, MXFS 与其它 QuantumX 模块可混合使用,组成包括光纤和电气两种测量技术的混合解决方案。

有疑问?请马上联系我们的专家!

“ 通过新的 MXFS,我们将混合测量提升到另一个水平,因为我们在同一平台下实现了光学和电气测量两种技术的组合。将使您的方案更具竞争力”

– Cristina Barbosa,HBK 光学技术产品经理

集成光纤测量技术到 QuantumX 系统中

QuantumX MXFS BraggMETER 既是一个光学解调仪,也是可集成到 QuantumX 系统中的光纤模块 - 灵活,模块化,高精度。 MXFS 可做为模块单独运行,也可与其他 QuantumX 模块组合使用,实现同步测量。.

“即插即测” - 轻松建立灵活、高度精确的测量链 - 连接并采集电气和光学传感器信号。与强大的 catman® 软件配合使用,可将所有数据在同一个系统中处理分析 - 在灵活方便的同时,还确保了精确性。

另外,MXFS 还提供 API 和 LabVIEW驱动程序,便于将其集成到其它软件环境中。

容易集成

  • 可靠的 QuantumX 数据采集系统模块
  • “即插即测”
  • 数据采集的多种组合方式
  • 与其他 QuantumX 模块类似的操作
  • 与 catman 软件兼容
  • 每个模块8个连接器/128个通道 - 极高传感器密度和成本效益

MXFS 具有 QuantumX 系列的所有优点,易于集成,而且与所有模块一样易于处理。

高精度

  • 连续校准,确保系统在长期运行中的准确性
  • 波长范围100nm
  • 智能峰值检测
  • 5pm测量稳定性
  • 测量分辨率<2pm
  • 100S/s 高精度测量采集模式

光纤技术具有多路复用能力、低损耗和抗电磁干扰和抗射频干扰能力

 

耐用稳定

  • 远距离测量
  • 抗电磁干扰和射频
  • 低噪声和信号稳定性
  • 降低长期测量失败的风险
  • 适合恶劣环境(湿度、温度等)
  • 高应变,高抗疲劳性,无零点漂移

功能、尺寸和重量 而言,MXFS 适合要求更高的应用和环境。

QuantumX MXFS - 主要应用

土木工程

  • 桥梁、隧道和高层建筑的短期或长期监测
  • 管道结构完整性监测
  • 陆上和海上桩塔监测

 

汽车工业

  • 移动道路载荷数据采集(RLDA),对底盘、车轮和车门进行耐久性试验
  • 复合材料构件的力学验证与试验              
  • 电驱动,燃料电池,电池的热测试

风力发电

  • 叶片状态监测              
  • 陆上和海上基础结构监测与测试
  • 独立变桨控制 (IPC) 系统集成
  • 疲劳耐久性测试

轨道交通

  • 受电弓监测与试验              
  • 架空线与受电弓相互作用控制              
  • 车辆验证

 


对光学测量技术感兴趣吗?请马上注册!

我们随时为您提供 HBM 光学测量技术的最新资讯。

免费下载

QuantumX MXFS

请注册以免费下载


从传感器到软件: 光纤测量链

HBK 能为您的监控应用提供完整的产品组合:采用 newLight 光纤传感器, 可以进行应变、温度、加速度、负载和倾斜度测量。QuantumX MXFS 与功能强大的 HBK catman 软件完美匹配,同时对其它软件开放。

QuantumX MXFS: 兼容 catman

与所有 QuantumX 模块一样,MXFS与与5.4版或更高版本 catman 数据采集软件兼容,进行采集测量并在后续报告期间进行数据可视化、分析和存储。

该软件功能强大,易于使用,甚至对于不熟悉该软件的用户来说也是如此。

MXFS 可单独使用 ,或与其它 QuantumX 模块组合使用,获取数据的测量链中使用,catman 软件优势在于:

  • 同一界面下光、电信号的直接测量
  • 多页数据可视化,并行测量任务记录,多种可导出数据格式,本地或远程保存数据
  • 传感器配置、数据处理和生成报告

catman 软件许可证已预装在 MXFS 模块上。另外,MXFS 还可以通过 API 和 LabVIEW 驱动集成到其它软件中。

catman 与 QuantumX MXFS


 

免费技术白皮书下载

基于光纤布拉格光栅(FBG)的光学测量链介绍

  • 如何为您的光学监控解决方案选择合适的组件?
  • 光纤光栅技术有哪些应用领域?
  • 一个典型的布拉格光栅(FBG)测量链如何设计?

免费下载


QuantumX MXFS: 光纤测量技术专家

你知道吗?HBM 从2004年就开始开发光纤解调仪了。

在过去的16年里,我们的专家一直在致力达到最好的结果,对光纤解调仪定期改进。

不仅使光纤解调仪更小、更轻,而且大大提高了光纤解调仪的速度,提高了查准率和应用范围。

不要错过 HBM 光纤解调仪的发展历程,了解下 QuantumX MXFS是如何变成现在这个样子的。

了解详情

专业的支持和服务

我们的服务和支持团队将协助您处理与测试和测量应用有关的所有问题。包括:

QuantumX MXFS 3D CAD 文件

Download the CAD step files for this product!
CAD step files

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
QuantumX MXFS DI - 数据表 Chinese
QuantumX MXFS DI - Caractéristiques techniques French
QuantumX MXFS DI - Data Sheet English
QuantumX MXFS DI - Datenblatt German
QuantumX MXFS DI - Hoja de características Spanish
QuantumX MXFS DI - データシート Japanese
QuantumX MXFS SI - 數據表 Chinese
QuantumX MXFS SI - Caractéristiques techniques French
QuantumX MXFS SI - Data Sheet English
QuantumX MXFS SI - Datenblatt German
QuantumX MXFS SI - Hoja de características Spanish
QuantumX MXFS SI - データシート Japanese
选型手册
Optical-Measurement-Solutions - 小冊 Chinese
Optical-Measurement-Solutions - Brochure French
Optical-Measurement-Solutions - Flyer English
Optical-Measurement-Solutions - Flyer German
Optical-Measurement-Solutions - Folheto Portuguese
Optical-Measurement-Solutions - Folleto Spanish
Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo Italian
Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 Korean
QuantumX - 小冊 Chinese
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX MXFS - 小冊 Chinese
QuantumX MXFS - Brochure French
QuantumX MXFS - Flyer German
QuantumX MXFS - Flyer English
QuantumX MXFS - Folheto Portuguese
QuantumX MXFS - Folleto Spanish
QuantumX MXFS - Opuscolo Italian
QuantumX MXFS - ブローシャー Japanese
操作手册
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 操作說明 Chinese
MXFS QuantumX BraggMETER Module - 取扱説明書 Japanese
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Bedienungsanleitung German
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manual de empleo Spanish
MXFS QuantumX BraggMETER Module - Manuel d'utilisation French
MXFS QuantumX BraggMETER Module - User Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
附件
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
驱动
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
安全说明
MXFS - Safety Instructions English, German, French
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 多语言
MXFS - CE Declaration of Conformity 多语言
MXFS - UKCA Declaration of Conformity 多语言
QuantumX - EU Declaration of Conformity 多语言
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
软件
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

多语言
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Date: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Size: 5 KB

多语言
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

多语言
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

多语言
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English