以优惠价格将 eDAQ-lite 升级到最新的 eDAQXR-lite

eDAQ-lite 长期以来一直是紧凑、便携和坚固型数据采集标准。通过以旧换新活动,您可以优惠价格将 eDAQ-lite 升级到最新的 eDAQXR-lite! 

为何要升级 eDAQXR-lite

新用户界面

  • 基于 web 的应用,支持参数化和可视化
  • 基于浏览器的软件,可从Excel导入和导出(无需安装软件)
  • 容易使用

高性能

  • 性能优化的现代处理器
  • 集成 CAN 和 GPS 接口的处理器层
  • 多种网络选项

更灵活

  • eDAQXR-lite 和 eDAQXR 完全兼容
  • SomatXR 模块可用作分布式扩展
  • 支持多达8个 模拟 eDAQ-lite 或 eDAQXR-lite 层

如何进行以旧换新?

升级选项

1. 仅处理器

  • 替换旧的 CPU 层 (包括 COM) ,折扣 10%
  • 旧模拟层保持原样
  • 可选: 增加新的 eDAQXR-lite 层,折扣20%

2. 全部

  • 替换旧的 CPU 层 (包括 COM) ,折扣 15%
  • 旧模拟层校准,折扣 15%
  • 可选: 增加新的 eDAQXR-lite 层,折扣 20 %

进一步阅读

Introducing eDAQXR-lite
This webinar will introduce the new eDAQXR-lite and the latest updates on the eDAQXR.
Somat - 坚固型数据采集系统
Somat 坚固型移动数据采集系统(DAQ)专门面向恶劣环境设计,并可用于移动数据采集。
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应

HBMshop 立即获取报价,交货周期等