传感器设计确保获取可靠和可追踪的测量结果。
KD/STZ: 试验机验证用参考力传感器
KD 和 STZ 力传感器专门用于验证 ISO 7500-1 标准的材料试验机。KD力传感器适用于压向力,STZ 用于测量拉向力。
两个传感器均可用于参考试验机的测量系统检测,在额定量程 20% 到 100% 间符合 ISO376 0.5级要求。
这两个特殊的力传感器也用于监测设备框架受到的负荷。四个电隔离应变片相互偏移90°,传感器可以确保试验机的施力部件和机架产生精确的轴向应力。为了实现这一点,力传感器需要旋转几次。
久经验证
- 久经考验的单片设计
- 四个电隔离全桥应变片,可可靠识别力信号和潜在的机架错位

符合标准且完整
- 符合 ISO376 标准 0.5级要求
- 符合 EN7500 标准
- 可从 HBM 获得匹配的放大器和校准服务

在参考测量领域内的多年经验,以及匹配的放大器,为您的测试提供了极具成本效益的长期解决方案。
技术文档和产品信息
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| KD, STZ - Data Sheet | English | |||
| KD, STZ - Datenblatt | German | |||
| KD, STZ - Prospetto dati | Italian | |||
| 安装指南 | ||||
| KD, STZ - Mounting instructions / Montageanleitung | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||