改善电磁兼容性
传感器电缆的屏蔽层与传感器外壳以及放大器外壳电连接,形成法拉第笼以获得更高的屏蔽标准。测量链的所有组件均被屏蔽。HBM提供一种双屏蔽电缆(139B型),以确保在极强电磁场的情况下不受干扰。
电缆组件需要高标准的清洁和保护。通过去除残留的助熔剂,确保安装表面彻底清洁,以屏蔽安装带来的高频干扰信号。为确保更高的标准,需要在生产过程中对电缆组件制定详细的工作规范。以这种方式生产的测量导线可确保在任何环境下都能得到可靠的结果。
K-CAB-F: 力传感器连接电缆
测量电缆是测量链的关键组成部分,对测量结果的准确性有着重要的影响。如电子设备、逆变器或电机的电磁场等都会对其产生干扰。
基于设计原理,应变桥路的输出信号较低:通常,基于应变传感器的输出信号为2 mV/V,也可提供输出信号为4 mV/V的型号(例如,HBM 的 U10M 和 C10)。通常激励电压为5 V。现代测量技术的测量不确定度能够达到远远小于0.1%的水平,但必须对小信号进行安全保护,使其免受电磁环境的干扰。
为了实现这一目标,HBM 已获认证的内部 EMC 实验室可用于检查力传感器受到电磁场干扰的状况。

传感器电缆的屏蔽层与传感器外壳以及放大器外壳电连接,形成法拉第笼以获得更高的屏蔽标准。测量链的所有组件均被屏蔽。HBM提供一种双屏蔽电缆(139B型),以确保在极强电磁场的情况下不受干扰。
电缆组件需要高标准的清洁和保护。通过去除残留的助熔剂,确保安装表面彻底清洁,以屏蔽安装带来的高频干扰信号。为确保更高的标准,需要在生产过程中对电缆组件制定详细的工作规范。以这种方式生产的测量导线可确保在任何环境下都能得到可靠的结果。
一般来说,HBM 测量电缆满足以上应用要求;但是,没有一根电缆能够完全满足所有要求。例如,双屏蔽电缆稍硬,因此不适合用于拖链或小型传感器。
一般来说,无论应用是否需要高温、高精度或更高机械强度的电缆,总会有解决方案。这就是为什么 HBM 对力传感器的测量电缆进行了重新规划:
HBM 通过电缆和插头组合来降低干扰灵敏度
所有类型的力传感器和放大器系统都有解决方案
每一种电缆都有最薄弱的环节!因此,为了方便您的选择,数据表中详细描述了各个组件。所有电缆都可以与传感器和放大器侧的插头组合在一起。 我们欢迎您进行咨询
坚固、耐热、耐化学腐蚀的测量电缆,具有良好的计量特性。
双屏蔽测量导线,为高精度测量提供极好的电容对称性。
高度柔性的测量引线,外径小,适用于在较小力分流下进行恒定运动的应用场合。

| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 附件 | ||||
| K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
| K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
| K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
| K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||