高品质应变称重传感器技术提供 精确测量结果
PW28 单点称重传感器,适合精确称量 5 到 75 kg 的物体
最小检定分度值高达 20000,PW28 单点称重传感器完全满足 C3 精度等级要求,可为您提供非常精确的测量结果。不锈钢外壳固有的高刚度,使其非常适用于静态和动态应用。IP67 防护等级可用于恶劣的工业环境。所有PW28称重传感器,无论其量程大小,均内置过载保护,可防止意外过载。
- 精度等级: C3 MR,符合 OIML R60 认证要求
- 额定量程: 5 kg 到 75 kg
高精度
- 多量程 C3 精度等级(符合 OIML R60 认证要求)
- 最小检定分度高达20000,结果精确
- 高弯曲和扭转刚度
- 偏心负载补偿

结实
- 不锈钢外壳
- IP67防护等级(符合EN 60 529 标准),可用于工业环境 - 耐潮湿和污垢
- 内置过载保护

高保护等级,内置过载保护,可在工业环境中安全使用
多种规格
- 六各额定量程(5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg 和 75 kg)
- 称重传感器可作为标准版本提供,最小检定分度为10000,可选 20000 分度值
- 坚固的 M12 插头可使用不同规格电缆连接

六个额定量程,可连接不同电缆,用途广泛
CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
多种附件可选
PW28 有多种附件可供选择::
- 各种长度和类型的电缆
- 标准和角插头
详情请浏览技术参数表
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| PW28 - Caractéristiques techniques | French | |||
| PW28 - Data Sheet | English | |||
| PW28 - Datenblatt | German | |||
| 安装指南 | ||||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 操作手册 | ||||
| PW28 - Manual | English, German, French | |||
| 快速指南 | ||||
| PW28 - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| 安全说明 | ||||
| PW28 - 安全 | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| PW28 - Sicherheitshinweise Zone 2/22 | German | |||
| 证书 | ||||
| PW28 - OIML Certificate | English | |||
| PW28 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW28 - Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| PW28 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
| ExGuide 18 ATEX 0002 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||