与其他测力方法相比,具有成本优势,尤其是对于较大的力
SLH700 应变传感器 – 紧致密封,对被测物体影响小,较低应变下力测量
伸长计(如SLH700)可进行间接力测量,其功能简单而有效。当向安装传感器的结构施加力时,会发生形变,其大小取决于施加的力。因此,一旦对SLH700进行校准,即可经济地测量较大的力。
SLH700 应变测量链由不锈钢材料制成,紧致密封且保护等级高(IP68)。电缆耐大多数油脂和腐蚀性液体。输出信号是单个应变计的六倍。
SLH700 应变测量链有两个型号可供选择,集成或不集成放大器。所有型号都具有极低的分力,只需要两个标准M6螺钉即可轻松安装。
- HBM 精度等级: 0.5
- 额定量程: 500 µm/m
- 输出: 1,5 mV/V, 0... 10 V, 或 4... 20 mA, 根据不同型号
- 保护等级: 高达 IP68
经济高效
- 价格便宜但可靠–尤其是在测量较大力时
- 集成放大器和模拟输出,SLH700VA提供了一种特别经济的解决方案

用于监控和制造
- 容易安装,仅需两个 M6 螺钉
- 耐油、高柔性电缆,可拖拽
- 高防护等级(IP68);也适用于室外永久性使用

即使在恶劣环境条件下,也能进行可靠、持久地力测量。
完整测量链
- HBM 提供经过校准的 SLH700 应变测量链
- 如果需要,服务团队可以为您提供校准服务

请与我们联系,为您的测量任务提供一个全面且经济高效的解决方案
灵活适应不同应用
- 极低的恢复力
- 对系统刚度没有影响

SLH700适用于大型和精密结构
SLH700 CAD Step files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
CAD step files |
SLH700 典型应用
用集成放大器简单校准SLH700VA
为了能够在任何时候提供最大可能的输出信号,并避免由噪声或低分辨率组件引起的测量问题,SLH700VA必须在安装后进行校准/调整。这可以通过简单的示教程序快速简单地实现。

SLH700 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
SLH700 - 數據表 | Chinese | |||
SLH700 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLH700 - Data Sheet | English | |||
SLH700 - Datenblatt | German | |||
安装指南 | ||||
SLH700 - 安裝說明 | English, German, French, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLH700 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||