C11 微型纽扣式力传感器 C11 微型纽扣式力传感器 | HBM

C11 微型力传感器: 结构紧凑,出色的工作温度范围

传感器基于膜片设计原理,具有极好的刚度,因此,C11 力传感器可用于快速测量,同时也可用于静态测量。尽管尺寸小巧,但同样具有优异的精度。C11 按钮式力传感器由不锈钢制成,适合工业应用领域。电缆屏蔽层和传感器外壳通过电连接,形成法拉第笼。这保证了其可在不利的电磁兼容条件下进行无干扰测量。并具有出色的工作温度范围:-20 到 +120°C。
 
载荷通过顶部的球形突起施加,更容易实现力中心加载。

  • HBM 精度等级: 0.5
  • 额定量程: 50 N 到 2 kN

 

极为微小

  • 高度:4 mm(50至200 N)或7 mm(≥500 N)            
  • 直径:10 mm或16 mm              
  • 极小位移 - 极高的固有频率

尺寸微小,几乎适合在任何地方进行力测量

可靠

  • 不锈钢制成
  • EMC 认证
  • 温度范围: -20... +120 °C

可用于恶劣的工业领域, 甚至高温

动态和静态测量

  • 基于应变原理
  • 无任何漂移

非常适合高动态和力测量

C11 微型按钮式力传感器 3D CAD step 文件

Download the CAD step files for this product!
CAD step files

C11 产品资料

主题/描述语言
技术参数表
C11 - Caractéristiques techniques French
C11 - Data Sheet English
C11 - Datenblatt German
选型手册
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
操作手册
C11 - User Manual English, German, French
Declaration of Conformity
C11 - EU Declaration of Conformity 多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等