备有现货
T210 扭矩传感器可立即交付。
扭矩传感器 T210
T210 扭矩传感器是一套精密的扭矩测量系统,采用无线供电和信号传输。可以精确测量扭矩、转速和转角,提供电压和频率两种信号输出方式。T210 精密可靠,采用圆轴端,可轻松集成到多种工业应用中,如下线检测或是开发测试台。标准化设计,几乎所有的现有设备都可采用T210进行翻新改造。
T210 扭矩传感器可立即交付。
可选1024个脉冲/转
可选作为无转速测量的纯扭矩传感器
单个设备同时测量扭矩和转速
用户友好 - 规划、集成和使用
通用、精确的测量技术
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
CAD step files | ||
Accessories CAD step files |
详细信息,请下载技术参数表
相同量程传感器的长度和宽度相同。T210的高度略高,但对于大多数应用而言,该方向的空间并不重要。底部和测量侧的安装孔相同。但T210在驱动侧没有安装孔。
轴端的直径是完全相同的
频率输出(10 kHz±5 kHz)和电压输出(±10 V)基本相同。在大多数应用程序中,直接替换不应造成影响。
测量系统现在的特点是每转512次脉冲。
与之前一样,有两个5V的方波信号偏移90°,来进行转角测量。并且每个信号都可用于转速测量。此外,还有一个参考信号,每转1个脉冲,便于在高转速下进行测量。24 V电平信号的选项不再可用。
我们可以看到更高的转速、更低的线性偏差、更好的温度特性、更宽的温度范围和更好的速度测量系统。
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Bellows coupling - Data Sheet | English | |||
Faltenbalgkupplungen - Datenblatt | German | |||
T210 - 數據表 | Chinese | |||
T210 - Caractéristiques techniques | French | |||
T210 - Data Sheet | English | |||
T210 - Datenblatt | German | |||
T210 - Hoja de características | Spanish | |||
T210 - Prospetto dati | Italian | |||
T210 - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T210 - Flyer | French | |||
T210 - Flyer | Portuguese | |||
T210 - Flyer | Spanish | |||
T210 - Flyer | Italian | |||
T210 - Flyer | German | |||
T210 - Flyer | Korean | |||
T210 - Flyer | English | |||
T210 - Flyer | Chinese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
安装指南 | ||||
T210 - 安裝說明 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
T210 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||