几乎每个公司都需要通过相关的质量标准认证(最著名的可能是EN ISO 9001)– 这是一个必须满足的先决条件,才有可能成为生产和服务的合格供应商。该标准还规定,测量设备必须具有可追溯性。
通过定期校准提高可靠性
什么是可追溯性?
可追溯性是指校准链能够证明其可追溯到国家标准,并且校准链的测量不确定度是已知的,并记录在案。
校准实验室
.实际上,由于规模原因,国家计量研究所(德国联邦物理技术研究院)无法校准工业使用的所有测量设备。因此,经认可的校准实验室通过德意志联邦共和国国家认证机构(DAkkS)与PTB相关联。这意味着,DAkkS 实验室和PTB校准机之间的高精度比较测量确保了其可追溯性。

自1977年以来,HBM的校准实验室一直是世界上最著名的校准实验室之一,是首家获得 DAkkS 认证的校准实验室。客户通常将其力传感器或扭矩传感器送至 HBM 进行校准,以降低测量不确定度。这样就满足了可追溯性的要求:HBM校准实验室和PTB关联,并且传感器通过已知的测量不确定度(记录在校准证书中)进行校准。
现场校准用参考传感器
对于因已安装或成本和时间而无法拆卸和装运的测量设备,应采用另一种满足所需质量标准的解决方案:使用精确的参考传感器(传递标准),也可在现场进行校准,安装条件与运行中的传感器相同。HBM为这项校准任务提供力和扭矩传感器,不仅提供极低的测量不确定度,而且性能稳定,可与专门为此设计的放大器模块结合,构建经济的参考测量链。
力传递标准
U15 额定量程高达2.5 MN。适用于拉压双向测量,由不锈钢制成,紧致密封,保护等级为 IP67。根据ISO 376,其等级精度为0.5*。HBM U15 的0.5级精度范围非常特殊:为满量程的 10%到100%之间。
*ISO 376 规定的0.5级精度并不表示测量误差为测量值的0.5%。事实上,ISO 376 区分了4种不同质量等级的传感器在重复性、迟滞、蠕变和其他参数方面的能力。不确定度最小的传感器属于00级,其次是0.5、1级,最后是2级。



这些结实可靠的传感器具有极高的应用精度,也可以作为校准系统中的主传感器使用。U15和C15都有双桥版本。可将一个测量桥路作为参考源,另一个输出用于设备控制。
完整的测量链
HBM 提供的放大器模块在输入范围、载波频率和电源电压方面与TB2、C15和U15参考传感器完美匹配。QuantumX MX238B 和 MX430B 模块具有极低的测量不确定度,并与 TB2 和 C15 或 U15的完美匹配。这种放大器小巧轻便,因此非常适合移动使用。如使用 QuantumX系列的其它模块,可同时获得更多的物理量,如温度或电压,应变...
如果测量设备经过了 DAkkS calibration 校准,即可确保国家标准的可追溯性,解决了现场校准的最后一关。通过测量不确定度计算、参考传感器和校准,实现了对传感器要求的可追溯性。另外,HBM 还通过举办研讨会来帮助您评估测量不确定度,讨论如何计算力和扭矩测量链的测量不确定度等。