电阻应变片技术已经非常成熟,有多种不同的应用,如静态材料和耐久性测试等。HBM 提供的应变片超过2000种。
与法国塑料与复合材料创新产业技术中心 IPC 合作,基于 ISO 527-4 标准,对埋入式应变片 (LI66-10/350) 与常规应变片 (LY21-6/350). 进行了比较研究。试验在增强玻璃纤维试件上进行。
玻璃增强纤维中,埋入式应变片与常规应变片的比较
电阻应变片技术已经非常成熟,有多种不同的应用,如静态材料和耐久性测试等。HBM 提供的应变片超过2000种。
与法国塑料与复合材料创新产业技术中心 IPC 合作,基于 ISO 527-4 标准,对埋入式应变片 (LI66-10/350) 与常规应变片 (LY21-6/350). 进行了比较研究。试验在增强玻璃纤维试件上进行。
兴趣点
1. 将应变片埋入到纤维材料中对试样有影响吗?
2. 安装在表面上的应变片是否会产生与埋入式应变片不同的测量结果?
试样在以下条件下进行测试:
对试件进行单轴拉伸试验,50 N 预加载,直至达到 2 mm/min 速度并断裂失效。试验条件为23°C,相对湿度为50%。
IPC (Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites) 是法国塑料和复合材料创新工业技术中心。