当用作参考传感器时,提高了比较测量的不确定度,提高校准机精度。对结构影响小。
C5 力传递标准: 额定量程从 5 MN 到 20 MN
根据 ISO 376 标准,C5力传递标准在其额定量程的40%到100%之间可达00级。为了获得更佳的重复性,通过应变计布置,其大大减少偏心载荷和弯矩的影响。
C5可根据其预期应用进行配备。例如,可选的双桥型号可使用分离参考信号和输入信号,或实现电气隔离实现紧急停机。弯矩电桥电路允许检测校准设备的弯矩输入信号,当C5用作参考传感器时,弯矩电桥还可以提供设备变化的重要信息。
传感器非常坚固,可承受更高过载。此外,所有C5参考传感器都有一个可拆卸的底板,以简化操作。交付的产品还包括符合ISO 376标准的止推片。
- HBM 精度等级: 00 (根据 ISO 376 ,额定量程的 40 到 100 % ); 0.5 (根据 ISO 376,额定量程的 20 到 40 % )
- 额定量程: 5 MN 到 20 MN
极高精度
- 通过应变计布置实现更佳偏心补偿
- 符合ISO376规定的00级要求 (额定量程的 40 % − 100%)
- 合适的刚度
实用配置
- 多种版本可选: TEDS, 双桥, 弯矩测量电路 …
- 包括符合ISO 376要求的止推件
- 可拆卸底板:如果需要,易于返工
针对任务优化定制,可获得最佳测量结果。坚固且易于操作。
完整测量链
- HBM 校准服务
- 极高精度放大器 DMP41, 与 C5 和组合成极高精度测量链
- 从双屏蔽电缆到校准装置及软件:HBM 完整解决方案
单一源的精密测量链:所有组件都具有极佳性能。
C5 CAD Step 文件
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
CAD step files | ||
Accessories CAD step files |
C5 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C5 - 數據表 | Chinese | |||
C5 - Caractéristiques techniques | French | |||
C5 - Data Sheet | English | |||
C5 - Datenblatt | German | |||
安装指南 | ||||
C5 - 安裝說明 | English, German, French, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
C5 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||