满足 6 相电机或混动系统的功率测试需求
HBM eDrive 测试: 电机和逆变器功率分析仪和数据采集系统
HBM eDrive 测试系统 是电机和逆变器测试的革命性系统。机械信号 (例如扭矩) 和电气信号 (电流和电压) 同步采集。HBM eDrive 测试系统可以帮助您更好地了解电驱动和其损失所在。这对于驱动系统的优化和效率的提高是非常重要的。
和传统的功率分析仪相比, HBM eDrive 测试系统除了进行性能测量外,还提供数据采集和分析功能。
模块化的系统非常适合 3 相电机和多通道应用 (例如 6 相电机, 混动和多电机驱动).
HBM eDrive测试包括:
- 功率分析仪: 对电信号和功率实时测量和计算,支持高达 51 个通道和 6 个 扭矩/转速 信号。
- 数据采集测量系统 (DAQ): 同步采集电信号,扭矩,转速,温度,CAN 总线,振动和其他测量量。所有数据实时连续或点控存储。
易于扩展到 3 相
- 模块化可扩展到51个功率通道,适用于多相系统或多电机应用
- 可以扩展到 6 个扭矩 / 转速 输入,用于最多 6 个机械输出
- 适用于多级逆变器等特殊应用的公式库

单个系统满足所有需求
- 机械信号和电信号同步采集
- 温度输入 - 高达 1 kV 隔离
- CAN 总线输入
- 所有信号同步采集并存储
- 功率分析, 性能测量, 原始数据连续存储

集成化系统,配置简单方便,无需组合多种设备
快速生成电机效率 MAP 图
- 通过数字周期检测,实时动态地快速测定所有通道上的性能变量
- 输入自己的实时公式进行评估,例如。 电缆损耗
- 实时分析,例如空间矢量计算和dq0变换
- 每个工作点最短时间测量进行快速定位
- 通过对原始数据全面分析,确定铁损,铜损特性图或MTPA曲线

效率图仅需数分钟即可完成,而不是数天: 直接在测试台进行分析节省了大量的时间!

如何与 Genesis HighSpeed 和/或 Perception 组合
您想将HBM eDrive解决方案集成到您的测试台自动化中吗?Perception软件和/或Genesis高速数据采集系统可以完全按照您的要求在特定环境中使用。
大型系统集成商已经使用一个或多个接口集成了eDrive:
- EtherCAT 或 CAN-FD,用于基于硬件的数据传输,可实时传输多达1000个结果块/秒
- API接口,用于直接控制通用自动化软件包中的硬件和 Perception 软件
- 数据读取器 dll 将数据读入任何第三方分析软件,如 MATLAB 或 LabVIEW。
- 因此,使用可用的强大工具进行集成非常简单方便。
HBM eDrive 测试增值功能(和传统功率分析仪相比)
多种通道

最高可扩展到 51 通道
更多信号

电气和机械信号同步测量
更多信息

随时访问所有数据,没有经过任何取样
高动态

在高动态测试中获取可靠数据。
HBM eDrive 测试产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| 选型手册 | ||||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
| 操作手册 | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| 快速指南 | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||