PW27A: 卫生型,量程高达 20 kg PW27A: 卫生型,量程高达 20 kg | HBM

PW27A: 卫生型称重传感器,额定量程最大 20 kg

PW27A 称重传感器额定量程为10kg 和 20kg ,符合严苛的 EHEDG 卫生规范,因此非常适合于食品和药品的灌装、包装及称重。

采用不锈钢测量体和坚固的不锈钢外壳设计,PW27A称重传感器紧致密封且非常坚固(IP68/IP69K防护等级),因此可用高压水枪进行彻底清洁。PW27A 称重传感器内置过载保护功能,为额定量程的十倍,因此即使有人不小心踩踏和触碰,也不会影响传感器性能。

PW27AP 版本还提供一个连接器,方便您快速集成。

  • 精度等级: C3 多量程
  • 额定量程: 0–10 kg 和 0–20 kg
  • 保护等级: IP68/IP69K

专门面向食品药品开发

  • OIML认证精度(C3MR)
  • 轻松无残留清洁:“就地清洗”(CiP)
  • IP68/IP69K防护等级
  • 额定量程为 0 到 10 kg 和 0 到 20 kg

满足食品药品加工和灌装的所有要求

EHEDG 认证

  • 防污设计,无死角或边缘
  • 完全由不锈钢制成,因此适用于食品工业
  • 特殊表面质量
  • 紧致密封
  • 抗菌电缆

易于清洁:液体立即滚落,无残留物

结实

  • 采用坚固的材料,耐化学品侵蚀
  • 适用于潮湿和腐蚀性环境
  • 专利过载保护-无污染,可随时杀菌消毒
  • 可用在极端恶劣的环境下

坚固耐用, 即使用于恶劣环境

两种型号可选

提供两种型号:标准型(PW27A)和配备插头(M12)型号,用于不同电缆的可变连接(PW27AP),快速组装和更换。

连接到数字世界

通过 DSE 称重仪表 和 PAD 数字传感器仪表, PW27A传感器 测量值可快速、方便地可视化、配置并与连接的PLC通信。DSE-HIE 紧凑,圆形不锈钢外壳保护使其可免受液体和不利环境条件的影响。适合用于严格卫生标准的应用。

技术资料

HBMshop 立即获取报价,交货周期等