无菌灌装系统在包装和保存食品过程中,无需热处理和添加防腐剂。为了防止灌装食品变质,灌装区必须尽可能无菌,这意味着对生产环境提出了很高的要求。为此,我们开发了 DSE-HIE 称重仪表。
卫生,高动态:食品和制药工业对称重设备的要求
”DSE 传感器仪表可对所有模拟称重传感器进行数字化,并且非常容易和彻底地清洁。HBM 产品经理 Thomas Langer 评论说:“由于其特殊的设计,几乎没有细菌或污垢可以沉积在 DSE 表面。”这一特性使其成为无菌灌装机的理想选择,并且,光滑的表面也符合制药工业应用的高标准。DSE 有助于避免各种活性成分的交叉污染,从而提高食品和药品的安全性。”
消费者需要能够长期储存,温和健康的食品。食品工业的新技术,如无菌灌装系统,使食品无需防腐剂和热处理,保质期可高达两年。卫生是无菌系统设计中的一个重要挑战。为了确保包装好的食品,如牛奶、油或果汁不会过早变质,灌装区必须尽量避免微生物地存在。这就需要机器部件容易彻底清洗。HBM的DSE 称重仪表,符合极高地卫生标准,是解决这一问题的理想方案。
高分辨率、动态、卫生:满足严格卫生要求的电子仪表
DSE是市场上第一个支持工业以太网的称重仪表之一,可在高动态的称重任务中进行高精度测量,每秒可测量高达 2000 个值,并且具有高达10000 e的测量分辨率。HBM 产品经理e.Paul Zolnierek 解释到:“DSE的设计符合欧洲卫生工程和设计集团(简称EHEDG)卫生机械部件标准。这意味着它可以作为测量放大器直接安装在卫生系统中。
结实地称重仪表-适用于苛刻的工业环境
HBM 称重电子设备的另一个优点是其坚固的设计。其外壳采用耐腐蚀不锈钢制成,防护等级为IP68/69K,绝对防水,可承受高压清洗设备。Thomas Langer说:“即使在使用氯或醋酸等腐蚀性化学品,DSE 也可保持长期稳定。”“这也得到了工业清洁剂领先供应商 ECOLAB 的认证。”,卫生型设计减少了清洁时间和化学清洁剂的使用。同时也保护了环境。
HBM 同时还提供多种卫生型配件和电缆等,帮助 DSE 集成到卫生测量应用中。Thomas Langer 补充到
"有了DSE,与我们的 EHEDG 认证地 PW27A称重传感器,HBM 可为无菌称重提供完整地卫生测量链。”
DSE 称重仪表: 特点
工业物联网快速集成
- 采用 PROFINET 总线标准,内部存储GSD文件,可实现即插即测
- 通过web浏览器可直观、快速地设置、参数化和测量
- 由于集成两个以太网端口,可组成菊花链,实现最大灵活性
精确结果,高速称重
- 高达10000d 的测量分辨率
- 非常适合高动态应用,每秒测量周期高达2000次
- 可单独配置的5级过滤器,确保最大精度和处理速度
易于清洁,绝对卫生
- 符合EHEDG食品和饮料工厂卫生设计标准
- 极低的表面粗糙度小于0.8µm,非常适合制药工业的无菌应用
- 提供卫生安装附件和电缆
Robustness for industrial applications
- 适用于高压水枪和清洁剂,IP 68/69K防护等级
- 提供ECOLAB证书,耐腐蚀性清洁剂
- 坚固、耐腐蚀的测量体,采用医用级优质不锈钢制成
使用浏览器,即可配置和测量
由于存储了符合 PROFINET 的 GSD文件,DSE 即可实现即插即测,并可通过web浏览器直观地配置、控制和存取。其还提供多种滤波器以实现高精度测量。此外,通过两个集成以太网端口,DSE 可以轻松扩展为菊花链,形成多通道测量链。这意味着布线工作量大大降低,
ThomasLanger 评论到:“在DSE的帮助下,HBM正在制定称重技术的新标准。不管是新建工厂,还是对现有工厂进行卫生和工业物联网升级。”