在线研讨会: 正确测量扭矩
3小时在线培训 (3x)
通过 PC
水平: 高级
付费
扭矩在所有机械量中要求是最高的,因为它由两个基本机械变量组成。此外,扭矩传感器通常在旋转状态下测量,对安装和系统总成提出了很高的要求。
因此,用户需要在理论和实践方面具有丰富的知识和经验,您可以在本次研讨会上获得。
第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 |
扭矩传感器和测量方法 | 规格和安装 | 动态和测量的不确定性 |
• 测量方法 • 弹性体 • 应变片,惠斯通电桥 • 测量电缆 • 演示和讨论 | • 技术参数:从数据表的读取并解释 • 寄生负载 • 安装提示 • 演示和讨论 | • 振动带宽 • 原因 • 扭振 • 弯振 • 计算实例 • 演示和讨论 |
您的 HBM Academy
得益于我们培训师在扭矩测量技术方面的丰富经验:在研讨会上有足够的时间回答您的问题!
目标群体:
扭矩测量方面的所有用户
必备知识:
基本的力学知识是有帮助的
关于技术知识要求,请点击 这里 查看。
如有任何疑问,请与我们联系!
培训日期(请注意:这是一个付费研讨会!)
- No Seminars available.
开始和结束时间:
08:30 – 12:00 New York (ET)
14:30 – 18:00 Berlin (CET/CEST)
培训时间:
3 个工作日 / 每天3,5 小时
(中间有一个预定的休息时间!)
价格: 650 EUR 欧元(不含增值税)/ 825美元