在线研讨会:测量不确定度测定
3 小时在线培训 (4x)
通过您的 PC
水平: 高级
付费
只有对测量不确定度认真测定,你的测量结果才有意义。
在本次研讨会中,您将学习如何根据标准评估、计算和描述测量不确定度的所有必要步骤。
首先也是最具挑战性的一步是精确分析影响测量不确定度的因素。例如,这些影响来自哪里?传感器、测量放大器还是测量过程本身。有了这些知识,您才可以根据相应的 GUM 指南正确计算测量不确定度,并根据标准进行评估。
第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 |
• 欢迎和介绍 •什么是测量不确定度? •系统性和随机性错误 •典型的影响变量 •统计学基础
| • 根据 GUM 对测量不确定度 •根据GUM的A类示例计算 •根据GUM的B类示例计算 | •几个计算示例 •计算方法和结果讨论
| • 可变测量值的测量不确定度 •如何降低测量不确定度 •校准、验证和测量不确定性 •特殊问题 |
您的 HBM Academy-Plus
通过实例,您将熟悉“测量不确定度”这个主题:从最重要的影响变量到适当的计算方法。我们经验丰富的培训师将向您介绍这一主题,并配合多个实践练习中,让您深入了解测量不确定度。
目标群体:
独立计划和执行测量并评估结果的测量技术人员。
知识要求:
有测量技术的基础知识
如有任何疑问,请 点击这里 与我们联系!.
日期 (请注意,这个一个收费研讨会!)
No Seminars available.
开始和结束时间:
08:30 – 12:00 New York (ET)
14:30 – 18:00 Berlin (CET/CEST)
时间和费用:
4 天 / 每天 3,5 小时
(中间有预定的休息时间!)
价格:800欧元不含增值税//825美元