光纤测量链:从传感器到软件
HBM 光纤传感器和解调仪在其整个生命周期内均稳定可靠。
光纤解调仪提供了更高的通道密度,使得在同一根光纤上集成多个传感器成为可能。这减少了布线长度和复杂性,并简化了安装过程。
HBM 提供完整的测量链,包括传感器、数据采集系统、软件和附件,我们将对所涉及的成本进行全面的概述。让我们了解下单个组件的成本以及对整个系统的成本影响。
光纤测量技术的成本效益分析
光学测量技术在许多应用中越来越受欢迎,并且随着技术的发展其具有越来越多的优势。
FBG(布拉格光栅)传感器和解调仪可提供高度精确的测量方案:
在比较光纤或传统技术的传感器和数据采集系统时,组件的价格更高。然而,如果你看一看完整的解决方案,你会发现光学技术实际上是有一定成本效益的。
尤其是布拉格光栅传感器。乍一看很可能很难让人相信,让我们仔细了解一下,来研究一下光学技术系统的省钱之道。

HBM 光纤传感器和解调仪在其整个生命周期内均稳定可靠。
光纤解调仪提供了更高的通道密度,使得在同一根光纤上集成多个传感器成为可能。这减少了布线长度和复杂性,并简化了安装过程。
HBM 提供完整的测量链,包括传感器、数据采集系统、软件和附件,我们将对所涉及的成本进行全面的概述。让我们了解下单个组件的成本以及对整个系统的成本影响。

没有一种技术能解决所有的问题和挑战。因此,将光学和传统技术结合的混合概念是最佳解决方案,HBM 是市场上为数不多的供应商之一。
新的 QuantumX MXFS BraggMETER 光纤解调仪在混合测量方面起着关键作用。作为 QuantumX 家族一员,其可将光学和电气技术集成到同一个平台上,也就是说,采用同一个软件,同步采集所有传感器信号(光纤+电气)。
MXFS 模块可完全集成到 QuantumX 系统中。可通过以太网、火线或背板连接传输信号。
所有 QuantumX 模块,包括MXFS,都可使用 catman软件进行数据采集和分析。
在150m 混凝土桥梁上安装结构健康监测系统,包括35个应变测量点、12个三轴加速度计、10个位移传感器和4个温度测量点。
对于光学系统,需要考虑增加35个温度补偿传感器,以消除温度对应变测量的影响。
在比较传感器的成本时,我们可以清楚地看出,彼此间成本差异较大。
但是:考虑到信号的数量,使用光学技术,数据采集系统的成本要低得多。安装成本也是如此,附件(主要是电缆)的成本也同样大幅降低。
对于这样一个简单的结构,基于光学技术的结构健康监测系统的成本约为传统系统的95%。
| 1. 传感器 | 371% |
| 2. 数据采集系统 | 60% |
| 3. 附件 | 40% |
| 4. 系统安装 | 75% |
| 总体 | 95% |
乍一看,光学技术似乎比传统技术更贵。
然而,在考虑到完整系统的总体拥有成本之后,对于传感器数量从中到高的系统,情况就不再是这样了。
另外,对于特殊环境来说,光学系统需要解决的问题较少,尤其是在传感器保护方面。即使对于较少传感器数量的系统,光学测量系统也更具优势。

获取 HBM 光学测量系统的最新资讯。