PCB测试套件|印刷电路板测试套件 PCB测试套件|印刷电路板测试套件 | HBM

印刷电路板 (PCB) 测试套件: 测试快速且容易

通常,复杂电子产品在移动或恶劣环境下的可靠性来自于开发和密集测试中获得的经验。在 HBK,我们的J解决方案是通过 PCB 应变测量,简单和快速地进行电子产品的机械耐久性和可靠性测试。

印刷电路板测试套件 包含 IPC/JEDEC 9704  PCB 应变测量标准所需的所有工具和辅助材料,从 应变片到 桥路放大器,以及可现场显示结果的 数据采集软件

 

除了预制引线应变片及安装辅助工具外,该套件还包含一个 QuantumX 桥路放大器和 catman软件,以及一个可立即使用的测试项目,可自动生成测试报告或证书(Microsoft Word 格式)。

订单号: 1-PCB-TESTKIT

我们的网站上,您还可以获得应变片安装,设置和操作的技术帮助。

小型工具箱

  • 包括用于印刷电路板应变测量的所有材料和工具
  • 便携工具箱
  • 可在不同位置的灵活安装

安装快速,简单 - 可灵活安装在不同位置

技术支持

为您的测量任务提供技术支持和服务。

可扩展

  • 所有 QuantumX 模块和 catman 软件包完全兼容
  • 所有产品都可以重新订购

可升级为HBM标准产品。

PCB Test Kit Contents

产品名称编号* 
1 catman Easy 软件包1-CATMAN-EASY
1 QuantumX MX1615B 模块1-MX1615B
1 Pack of 1-LY41-1.5/120 应变片1-LY41-1.5/120
1 Pack of 1-RF95-1/120ZE 应变片1-RF95-1/120ZE
1 个 QuantumX 供电模块1-NTX001
1 根 以太网电缆1-KAB239-2
1 Wiring Mate1-WIRING-MATE
1 包插头,用于 MX1615 模块1-CON-S1015
1 包 1-LS7 焊接端子1-LS7
1 瓶 SG250 硅胶保护层1-SG250
200 个清洁垫 50 x 50 mm1-8402.0026
100 cm³ 清洁剂t RMS 11-RMS1
1 支 助焊笔1-FS01
1 卷无铅焊料1-LOT-LF
20m 米扁平带状电缆 6 x 0.14 mm², 
多色
1-CABP4/20
1 瓶冷固化胶 Z701-Z70
产品名称编号* 
1 卷胶带1-KLEBEBAND
1 扁平刷
1 折叠放大镜
1 刻度尺, 150mm
1 玻璃纤维擦除刷
1 尖齿剪刀
1 宽头和尖头镊子
1 折叠尺
1 弯头牙科探针
1 水泥铲
1 剥线钳
1 培养皿 60/15
1 手术刀架,外加6个刀片
25 g 焊料, Ø1 mm
1 透明胶带
1 橡皮
1 HBM 圆珠笔
1 刚玉布片,颗粒 180/220/360

无需等待

请向您本地 HBM 销售工程师索取更多信息和报价

联系我们  HBMshop­

你需要技术帮助吗?

获取 PCB 板 应变片安装指南 ,以及 QuantumX 和 catman DAQ 软件进行测量设置指南。

了解详情­


一个简单可靠的测量链

除了符合 IPC/JEDEC 9704 标准的应变片和安装工具外,便携式、易于使用的 PCB 测试套件还包含一个 QuantumX 桥路放大器 和 catman DAQ 软件,并集成了可立即使用的测量项目,可自动生成测试报告或证书。从传感器到结果:简单地“即插即测”。

客户对我们的评价

HBK的PCB测试套件从一开始就让我们心动,因为它提供了PCB测试所需的所有组件。专家意见、高信号质量、个人培训对我们来说也是决定性的。我们强烈推荐他们成为您强大的合作伙伴。


catman 升级

采用 catman Easy,您可进行应力计算和分析,并带有其他后处理数学和分析功能,我们建议您 升级到 catman AP.

PCB 测试完整的解决方案

您只需获得测量结果?  HBK 工程团队能为您提供完整的 印刷电路板 测量服务。.


HBMshop 立即获取报价,交货周期等