EP70:用于在螺钉和螺栓测量的圆柱形应变片专用粘合剂
EP70 是圆柱形应变片(LB11 和 TB21)安装专用双组分粘合剂。通过在在螺栓和螺钉上进行钻孔和安装,LB11和TB21 可以非常方便地进行螺栓和螺钉的应变、力和振动测量。其可加热固化,使用温度范围为 -40°C至70°C。
EP70 的特点是易于使用,可安全处理固化过程产生的气泡和空气夹物。
- 温度范围: -40°C 到 70°C
- 固化温度: 60°C 下3小时
- 可选固化步骤: 如果工作温度超过 50°C,您需要在100°C 下进行第二次固化,持续4小时
- 可用时间:搅拌后最长2小时
- 可安装50次
您需要技术支持吗?
圆柱形应变片与传统应变片的安装方式有很大的不同。您可以在我们的技术说明中找到 圆柱形应变片黏贴安装 和 接线 指南。
EP70 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 操作手册 | ||||
| EP70 - Operating Manual | English, German, French | |||
| 安全说明 | ||||
| EP70 - Safety Instructions | 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||