校准
当对材料试验机进行校准时,需要将测量装置与标准实验室可追踪的参考传感器进行比较。世界各地的许多材料试验机制造商均采用 HBK 参考测量链 对设备进行校准。
DMP41 和 MGCplus 在 PTB、NIST和其他国际计量机构和实验室中被广泛采用。 QuantumX MX238B 主要用于客户现场校准。我们位于德国达姆施塔特的认证实验室可将所有 HBK 设备追溯至DAKK,确保您的校准服务准确高效,结果可追溯。无论是静态还是动态材料试验机,HBK都提供了完美的测量解决方案。
通过国家机构之间的相互认可,我们确保您的校准证书和测量结果在全球范围内有效。校准程序按照国际公认的标准进行。
也可对校准仪器本身进行校准,以证明了整体精度和测量的可追溯性。国际公认的标准已用于速度和位移的校准(ASTM E2658和E2309)、应变和负载率(ASTM E2309)以及拉力、压力(ASTM E4)、扭矩(ASTM E2624)和动态测量力(ASTM E467)。
总而言之,HBK 可为您提供了正确的工具,提供高效和可追溯的校准和维护服务。