对铁路测试有疑问?
我们很乐意帮助你。
可靠的铁路测量、测试和分析解决方案
在实验室和轨道上对铁路车辆进行多种测试,包括对机械和电气部件、制动器以及整车声学等,是车辆符合性和认证的基本要求。
单个部件或整个车辆的物理试验需要在实验室、开发试验台上或是实际轨道上进行,包括:
- 安全可靠性
- 结构耐久性、疲劳、坚固性和可靠性
- 推进性能和效率
- 满足法律要求和国际标准(例如,EN 15227、EN 14363)
高效测试和数据分析
为支持铁路车辆制造商,帮助供应商和运营商验证其开发和产品,HBK提供了完整的测量链,不仅包括测试、测量和分析工具,还包括工程服务和支持。
HBK 将各种测量灵活地集成到一个装置中,在提高开发效率的同时,使复杂的开发和测试过程更容易,风险更低,制造商能够更叫高效地开发车辆, 并更大限度地提高车辆安全性能。
在有轨电车、地铁列车、客货两用车、动车组、机车、特种车辆和高速动车组的物理测量方面,HBK 拥有40多年的全球经验,是您的理想合作伙伴。请随时和我们联系,我们的专家非常乐意为您的测试项目提供支持 — 从构建完整的测量链到分析 — 并提供无缝测试流帮助您高效开发新产品。


可用于恶劣环境测试的可靠测试设备
- 高信号质量和带宽
- 宽温度范围:-40至+80°C、 耐露点
- 高度防尘、防水(IP65/IP67)
- 抗冲击和振动(MIL级)

HBK: 一站式产品和服务
- 铁路测量专业知识和经验——从销售顾问到应用工程师
- 强大的数据采集与数据分析软件解决方案,加速决策过程
- 高可靠性设备降低台架和现场测试风险
- 完整且完全匹配测量链(从传感器到结果)
- 需要时提供国际服务(培训、校准、工程、故障排除等)

用户友好
解决方案
- 清晰的用户界面确保易用性
- 集中式或分布式拓扑结构,高度灵活性,更低的成本
- 可扩展—确保投资安全
- 编写脚本,自动化测量和数据分析过程
实验室和台架试验
铁路车辆的预期寿命、效率和可靠性取决于其在不影响安全和效率情况下,对机械负荷和天气的抗御能力。
只有满足国家监管机构(例如联邦铁路局)规定的要求,才能获得批准。结构测试计划涵盖了真实的市场需求,基应变和力的测量主要用于测算其产生的累积疲劳损伤。了解材料的特性有助于工程师开发部件和系统。使用可靠的测量技术可确保测量结果的高度安全性和可追溯性。
"HBK 为我们铁路车辆验证项目提供测量、测试和数据分析工具。不仅涵盖了实验室、工作台和移动测试等多种应用,并可进行集中的数据分析和管理。此外,他们还拥有非常专业的铁路测量方面知识并及时响应。"
DB Systemtechnik, HBK 客户
真实轨道上测试
在移动测试中,车辆和部件受到真实环境条件的影响。需要测量车辆对典型碰撞的响应能力,如惯性、载荷、轨道特性和速度等。
HBK 移动测量数据采集能为轨道交通多种应用提供解决方案。无论是研究铁路车厢的动态特性,还是检查具体参数,HBK 测量技术提供的有价值的见解,可帮助您进行测试并验收。
HBK 移动测试方案有助于制造商通过严格的国际铁路车辆车身安全标准,例如EN 15227。
HBK测量技术适用于:
铁路交通网测试与认证
转向架、轨道和制动器分析
- 车辆舒适性测量
- 车辆参数的确定,如倾斜系数、车身空间重心和扭转系数
- 使用测量轮对进行测试
- 根据UIC 544-1对轮对进行轨道试验(滚动试验)
- 轨道不同几何形状下的运动自由度
- 根据EN或UIC对制动控制和制动机构(包括衬片或制动片力测量)进行测试
- 滑动保护(WSP)试验(UIC 541-05/EN 15595)
- 停车制动器停车可靠性/起步力试验
- 倾斜系数的确定和 滚杆高度
- 高速测试
组件测试:耦合, 压缩机、发电机等
声音和噪声分析
- 通过麦克风阵列(“声学摄像机”)进行 噪声/通过噪声测试
- 噪声试验,TSI NOI 和 EN ISO 3095 认证
- 运行动力学和噪声认可试验
受电弓试验
冲击试验
- 罐式集装箱、MEGC和柔性罐的动态冲击试验
- 脱轨安全试验、钢轨碰撞或冲击试验
故障排除

服务与支持
我们的服务和支持团队将协助您解决所有有关测试和测量的问题。包括:
- 经验丰富的 项目管理团队
- HBK 校准服务, 满足 DIN EN ISO/IEC 17025 标准
- HBK Academy 培训和研讨会,为您提供测量原理、数据分析或工具使用方面的培训