延长服务寿命
对结构完整性进行短期或长期监控可以延长其使用寿命,使其超过设计寿命,节省大量资金。
铁路基础设施:桥梁、隧道、轨道监控
HBK 能为铁路基础设施提供短期和长期监控解决方案。
为了获得材料变化并及时作出反应,必须对施加的载荷和应力进行监控。可靠的监测系统可以及时发现异常情况,从而进行更有效地维护和维修服务,降低运营成本。
替代日程维护,而采用基于状态的维护是铁路基础设施监测的主要目标。

对结构完整性进行短期或长期监控可以延长其使用寿命,使其超过设计寿命,节省大量资金。

早期发现损坏,防止关键结构故障,减少维护时间和费用。

结构检测是验证复杂施工方法和新材料有价值的工具。
隧道是我们基础设施的核心之。在大城市、山区甚至在水下都能找到。
隧道中的机械变形可能带来重大的安全隐患,特别是在运营期间或是在隧道本身及周围环境的施工期间。了解结构的稳定性和可靠性是非常重要的。
在过去的几年中,HBM 已经开发了用于以下应用,替代传统监控系统的强大解决方案。
土木工程结构需要承受指数级增加的荷载、冲击和环境负担。由此产生的结构状况的持续评估已成为强制性要求,以便能够在早期发现故障并保证安全。
目视检查无法提供足够的信息来延长结构的使用寿命;结构健康监控能够即时检测异常状况。这将能对维护进行优化并降低运营成本。.
监控结构的完整生命周期 – 从设计,施工,运营到修复和寿命结束 - HBM 交钥匙解决方案包括:
轨道、道岔和轨枕对整个铁路基础设施的功能和安全至关重要。由于长期暴露于高负荷和永久性负荷,天气和列车行驶的影响会导致材料失效,造成损坏和故障。
架空线和高压元件对测量技术提出了特殊的挑战。这里需要电磁兼容性产品。
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 选型手册 | ||||
| Infrastructure & Structural Monitoring - Brochure | English | |||
| Mobile Testing & Onboard Monitoring - Brochure | English | |||
| Wayside Train Monitoring - Brochure | English | |||