高精度扭矩传感器 适合需要中心通孔的高转速应用。
T40CB: 极短扭矩传感器,带中心通孔,适合高转速应用
T40CB 扭矩传感器的特点是结构紧凑和极短设计。其有两个型号。
1:中心孔为37.5毫米,长度为49毫米。从安装的角度来看,这种 极短 且结构紧凑的型号具有极高灵活性,因为传感器可以用 螺纹或双头螺栓 安装。:
2:中心孔46.5毫米,长度54毫米。该传感器具有更大的中心孔径,传感器只能用螺纹组件安装。
在应用中,中心通孔会带来一定的便利性,例如可将润滑剂或冷却液管路直接穿过扭矩传感器。另外,在测试 同轴齿轮 时,通常需要将轴穿过传感器。
久经验证的 T40 扭矩传感器一贯的高精度:.
- HBM 精度等级: 0.05
- 转速可高达 30,000 rpm
- 额定扭矩: 500 Nm (其它量程可按要求定制)
高精度
优异的线性,滞后仅为 0.03%
更高的精度和稳定性

可靠
- 久经验证的 T40 高可靠性
- 抗旋转加速度和振动
- 数字传输,包括错误检测,确保了数据传输的抗干扰性和准确性

可靠且结实鲁,即使在高转速应用中
灵活
- 中心孔径37.5mm,螺纹和双头螺栓安装
- 中心孔径46.5mm,螺纹安装
- 模拟和数字接口,便于集成到不同的试验台系统中
- 额定扭矩:500 Nm(根据要求可提供其它量程)

汽车零部件(如同轴变速器或变速箱)测试极高的 灵活性和用户友好性。
T40CB 产品资料正在制作中。希望了解技术规格或其他信息,请填写下表: