工业仪表培训 工业仪表培训 | HBM

实践 - 从HBM学习测量技术

实践经验能让学习测量技术的学生充分受益:使用应变(SG)和不同类型的传感器(例如力、压力、扭矩或重量),结合HBM的工业测量放大器,创建多种面向教育和培训应用。这适用于机械或电气工程领域,也适用于信息学或自动化领域。

学生们可充分受益于测量放大器具有所有最新的接口和协议,HBM传感器代表了行业标准。通过这种方式,可以轻松开发各种应用程序,并保证快速学习的效果。学徒从简单的测量任务开始,逐步完成更复杂的任务,其中测量放大器(如PMX)可作为一个具有数据存储和软SPS(IEC61131)的组合测量系统同时运行。

HBM 解决方案

  • 提供适用于力、应变、压力和位移测量的工业优质传感器
  • 基于应变和压电技术的力传感器
  • 可选过程数据、所有相关参数存储的可靠、准确的测量放大器
  • 为工厂自动化系统提供广泛的云端接口;关键词“开放式自动化”。

通用传感器技术

  • 多种机械参数的坚固、标准的工业传感器
  • 多种应变计(SG)可供选择

从传感器、测量放大器到云端

  • 获取所有机械状态变量
  • 通过集成的web server 进行交互操作,可快速获得结果
  • 现代化的现场总线和PC接口,并带有云连接

面向多种应用

  • 经济高效的测量技术,具有20 kHz快速采样率和高达0.01%的测量精度
  • 高度灵活性,适用于各种机电测量和自动化任务
  • 极具吸引力的大学/学校折扣

有疑问? 

请联系我们的应用专家,我们非常乐意为您提供帮助。

联系我们     

想了解更多?

IPC 基础

包括工业过程控制(IPC)和信号调理器的所有知识。案例研究、网络研讨会、白皮书等!

Read more

Behind the Scenes: Learning Factory for Industrial

A learning factory in Darmstadt, Germany, tries to find out how Industrial Internet of Things can work for medium-sized companies with old machines.

Read more

PMX 与具有形状记忆效应的触觉执行器

PMX 放大器系统作为中央测控单元,满足 ZAF 试验台的各项要求。

Read more

LifeTec 医疗产品开发

LifeTec 是一家专注于新型 医疗设备,植入技术和新医疗技术 研究的公司

Read more

Fraunhofer IWES: 风力发电场腐蚀试验台

弗劳恩霍夫风能及能源系统技术 (IWES) 研究院的最新的洪积腐蚀测试台

Read more