C16i: 数字称重传感器,用于数字汽车衡和轨道衡 C16i: 数字称重传感器,用于数字汽车衡和轨道衡 | HBM

数字称重传感器 C16i: 额定量程高达 60 吨

使用数字称重传感器C16i,可以精确称量高达60吨负载,精度等级为C3和C4。高精度且结实耐用,C16i非常适用于轨道衡、汽车衡以及工业集装箱的水平测量。

为了实现更可靠的数据传输,称重数据已直接在传感器中转换为稳定的RS485信号(4线)。采用数字技术,因此大大简化了偏心负载补偿过程。防护等级高达 IP68/IP69K,非常坚固耐用。另外,由于其和 模拟称重传感器 C16A 具有相同的尺寸规格, 因此现有系统非常容易进行升级替换。C16i 数字称重终端 WTX110-D 完美匹配,可组成现代称重测量系统,技工极佳的数据质量。

  • 精度等级: C3 和 C4
  • 额定量程: 20 t ... 60 t
  • 保护等级: IP68 和 IP69K

智能

  • 在传感器中直接进行A/D转换,通过RS485输出信号(4线)
  • 由于高额定灵敏度 (内部 1,000,000 对),易于偏心负载补偿
  • 自动定心,配备防旋转锁,防止绕y轴移动

易于使用, 快速进行偏心负载补偿

灵活

  • 数字和模拟称重传感器具有统一规格,非常适合系统改造
  • 多种不同额定量程:20吨、40吨和60吨
  • 获得 OIML R60和其他国际认证
  • 清晰可见的红色TPE-0电缆护套的标准电缆;长度可达40米,可选编织电缆

用途广泛,高精度并获得国际认证

结实

  • 测量体和外壳均由不锈钢制成
  • 内置过电压保护
  • 满足h EN 45 501 和 EN 55 011 EMC认证要求
  • IP68/IP69K 防护等级,可在潮湿和灰尘环境下长期使用
  • 高额定振动应力
  • 防旋转锁

结实耐用,可长期在极端条件下使用

CAD Drawings and CAD Models

请下载 CAD 文件。

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

可选附件

  • 压头
  • 称重终端 (WTX110-D)
  • 接口转换器 SC232/422B
  • 多种电缆长度  长达 40 m, 金属编织

更多信息,请参阅技术参数表。

 

HBMshop 立即获取报价,交货周期等