Spectris

HBM gehört zur Spectris plc, einer Gruppe, die sich auf Präzisionsmesstechnik und elektronische Steuerungen spezialisiert hat.

Über Spectris

Spectris entwickelt und vertreibt Präzisionsmesstechnik und Steuerungen zur Steigerung der Produktivität. Das Unternehmen mit einem Umsatz von £1.179,8 Millionen Pfund im Jahr 2013 beschäftigt ca. 7.500 Mitarbeiter weltweit. Spectris ist an der Londoner Börse (Symbol – SXS) notiert und wird in den Indizes techMARK- (Index der Londoner Börse für Technologiefirmen) und FTSE4Good (Index für Firmen, die Kriterien zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit berücksichtigen) geführt.

Spectris-Produkte helfen Kunden, ihre Produktqualität und -leistung zu verbessern, Produktivität und Ertrag zu steigern und Ausfallzeiten und Ausschuss zu reduzieren. Die zur Gruppe gehörenden Unternehmen sind alle jeweils Vorreiter in ihren Märkten und breit über die meisten Branchen gestreut. Die abgedeckten Anwendungen reichen vom UV-Härten von CD-Beschichtungen bis hin zur Schallpegelmessung und Erkennung von Partikelverunreinigungen.

Spectris ist die Muttergesellschaft von 12 international tätigen Einzelunternehmen. Diese sind in 4 Geschäftssegmente unterteilt: Material Analysis, Test and Measurement, In-line Instrumentation und Industrial Controls.

Visit the websites of the Spectris companies

Materials Analysis

  • Malvern Instruments
    Analytical systems for materials characterization, from bulk powders to nanomaterials and macromolecules
  • PANalytical
    X-ray analytical equipment for industrial and scientific applications
  • Particle Measuring Systems
    Micro-contamination monitoring systems for ultra-clean environments and manufacturing processes

Test and Measurement

In-line Instrumentation

  • Brüel & Kjaer Vibro
    Machine condition monitoring systems and maintenance services
  • BTG
    Sensors, instrumentation, coating and creping technology for the pulp and paper industry
  • NDC Technologies
    Infrared, X-ray, isotopic and microwave sensors for on-line measurement of moisture, composition, film thickness and coat weight
  • Servomex
    Gas analyzers, gas analysis systems and transducers

Industrial Controls

  • Microscan
    High speed industrial bar code scanning and decoding instruments
  • Omega Engineering
    Products for process measurement and control of temperature, humidity, pressure, strain, force, flow, level, pH and conductivity
  • Red Lion Controls
    Operator interfaces, signal conditioners, temperature controllers, counters, rate indicators and panel meters

Spectris Website

www.spectris.com

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.