Messtechnik in der Produktion tritt in verschiedenen Setups und Anwendungen auf:
- Zum Beispiel in der industriellen Prozesskontrolle, in der bestimmte Fertigungs- und Fügeprozesse auf ihre Qualität hin untersucht werden
- In End-of-Line-Tests von Produktionslinien, in denen Produkte oder Bauteile meist stichprobenartig auf ihre Funktionsfähigkeit untersucht werden
- Als integrierter Bestandteil in Maschinen, wie zum Beispiel Pressen, um diese optimal steuern zu können und Überlastungen zu vermeiden.
Ganz gleich, wie die konkrete Anwendung in der Produktion aussieht – gemeinsam ist dem Einsatzgebiet eines: Die Messtechnik muss fit-to-function sein, also der Anwendung angepasst und einsatzbereit auch in rauer industrieller Umgebung. Die Steuerung und Visualisierung der Anzeige muss zugleich, z.B. über verschiedene Nutzer-Levels und ein Maximum an Usability, die Arbeitsrealität des Produktionsumfeldes wiederspiegeln.
Mit den messtechnischen Lösungen von HBM für industrielle Messtechnik und Kontrolle sind Sie immer auf der richtigen Seite. Unsere Sensoren, z.B. zum Messen von Kraft, Drehmoment und Weg, sorgen für Sicherheit und Robustheit im Einsatz. Messverstärkersysteme wie PMX sind die ideale Wahl für Messdatenerfassung auch in automatisierten Produktionslinien.