Umformen von Metall
Produktivitätssteigerung
Um eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten, müssen gemessene Fehler entweder automatisch beseitigt oder dem Bediener gemeldet bzw. an die SPS weitergeleitet werden.
Warn- und Alarmsignale, die auf Fehler hinweisen, schützen den gesamten Prozess – sie verringern die Zahl der Maschinenausfälle und damit die Stillstandszeit.
Beim Umformen können große Stoß- und Vibrationsbelastungen nicht vermieden werden. Zur Verminderung zusätzlicher Fehler oder Ausfälle ist der Einsatz von Geräten erforderlich, die industriellen Standards entsprechen und gründlich geprüft wurden.
HBM-Messgeräte sind für den industriellen Einsatz konzipiert und werden gemäß der Standards streng geprüft. Zusätzlich führen wir Kalibrierungen
im hauseigenen Labor durch – auf Wunsch auch vor Ort.
Typische Anwendungen
- Messen von Maximalkräften beim Stanzen von Münzen in Prägepressen
- Walzen von Stahl und Zellstoff
- Stanzen von Metallteilen wie z.B. Stifte und Scheiben
- Prägen von Markenzeichen