Rückführbar
- Akkreditiert nach ISO 17025
- Direkt angeschlossen an das nationale metrologische Institut in Deutschland (PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
- Regelmäßige Begutachtung des Kalibrierlabors durch unabhängige Gutachter
Drehmoment-Kalibrierung
Das HBM-Kalibrierlabor bietet für die Kalibrierung Ihres Drehmomentaufnehmers erhebliche Vorteile:

Profitieren Sie von Kalibrierscheinen mit geringstmöglicher Unsicherheit, mit direktem Anschluss an das nationale Normal.

Optimieren Sie Ihre Messunsicherheitsbetrachtung, indem Sie die wirklichen Eigenschaften des Drehmomentaufnehmers nutzen - und nicht nur Datenblattangaben.
Auswahl zwischen verschiedenen Kalibriernormen:

Messkette oder Sensor? DIN 51309 für allerhöchste Ansprüche oder VDI/VDE 2646? Sie haben die Wahl! Wir beraten Sie gerne.
Wenn Sie alles über Ihren Sensor wissen wollen:
Bei dieser Kalibrierung wird der Sensor in 3 Einbaustellungen gemessen. Das heißt: Der Sensor wird in der Maschine um jeweils 120° gedreht - es ist also erforderlich, den Drehmomentaufnehmer 3 Mal zu montieren und zu demontieren.
Folgende Charakteristika sind das Ergebnis der DIN 51309-Kalibrierung und werden im Kalibrierschein ausgewiesen:
Der Kalibrierschein bietet Ihnen ferner eine Angabe der Messunsicherheit, wie in der DIN 51309 definiert.
Diese Kalibrierung garantiert Ihnen den Nachweis, dass Ihr Drehmomentaufnehmer ein rückgeführtes Messmittel ist (wie in der ISO 9001 gefordert).
Konformitätsbetrachtung: Außerdem weist HBM darauf hin, wenn ein Drehmomentaufnehmer die Grenzen des Datenblatts verletzt.
Bestes Preis-Leistungsverhältnis mit garantierter Rückführbarkeit
Die Kalibrierung nach VDI/VDE 2646 sieht zwei Messreihen in einer Einbaustellung vor (im Gegensatz zur DIN 51309). Folgende Charakteristika Ihres Sensors sind das Ergebnis dieser Kalibrierung und werden im Kalibrierschein ausgewiesen:
Der Kalibrierschein bietet Ihnen ferner eine Angabe der Messunsicherheit. Die dafür benötigten Daten der Vergleichspräzision beruhen auf statistischen Werten aus Kalibrierungen gleichen Typs. Die Datenbank umfasst neben HBM-Produkten zahlreiche Sensoren anderer Hersteller.
Diese Kalibrierung garantiert Ihnen den Nachweis, dass Ihr Drehmomentaufnehmer ein rückgeführtes Messmittel ist (wie in der ISO 9001 gefordert).
Konformitätsbetrachtung: Außerdem weist HBM darauf hin, wenn ein Drehmomentaufnehmer die Grenzen des Datenblatts verletzt.
HBM bietet Ihnen auch die Werkskalibrierung an mit individuell wählbaren Laststufen.
Folgende Charakteristika Ihres Sensors sind das Ergebnis dieser Kalibrierung und werden im Kalibrierschein ausgewiesen:
Konformitätsbetrachtung: Außerdem weist HBM darauf hin, wenn ein Drehmomentaufnehmer die Grenzen des Datenblatts verletzt.
Unsere Empfehlung: Wir empfehlen Ihnen die Kalibrierung nach VDI/VDE 2646, bei der Sie zu identischen Kosten mehr Informationen zu Ihrem Drehmomentaufnehmer erhalten als bei der Werkskalibrierung.
HBM bietet Ihnen die Kalibrierung von Wechselmoment nach DAkkS-DKD-R 3-5 an.
Folgende Charakteristika Ihres Sensors sind das Ergebnis dieser Kalibrierung und werden im Kalibrierschein ausgewiesen:
Wir beraten Sie gerne!

0,2 N·m bis 20 N·m
für Werkskalibrierungen
Bestmögliche Messunsicherheit:
Stufen: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

2 N·m bis 200 N·m
für DAkkS- und Werkskalibrierungen
Bestmögliche Messunsicherheit:
Stufen: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

5 N·m bis 1000 N·m
für DAkkS- und Werkskalibrierungen
Bestmögliche Messunsicherheit:
Stufen: 5 N·m bis 1000 N·m in Stufen von jeweils 1 N·m

50 N·m bis 20 kN·m
für DAkkS- und Werkskalibrierungen
Bestmögliche Messunsicherheit:
Stufen: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

100 N·m bis 25 kN·m
für DAkkS- und Werkskalibrierungen
Bestmögliche Messunsicherheit:
Stufen: 100 N·m bis 25 kN·m in Stufen von jeweils 100 N·m

500 N·m bis 50 kN·m
für Werkskalibrierungen
Bestmögliche Messunsicherheit:
Stufen: 500 N·m bis 50 kN·m in Stufen von jeweils 500 N·m

3 kN·m bis 400 kN·m
für DAkkS- und Werkskalibrierungen
Bestmögliche Messunsicherheit:
Stufen: 3 kN·m bis 400 kN·m in Stufen von jeweils 1 kN·m

Sie möchten einen Blick auf unsere Kalibrerscheine werfen? Auf dieser Seite finden Sie Muster-Kalibrierscheine für sämtliche Messgrößen des HBM-Kalibrierlabors zum Download. Die Muster-Kalibrierscheine liegen alle im PDF-Format vor.