Das Know-how des Marktführers für Ihre Aufnehmer
HBM-Aufnehmer und Sensoren sind weltweit für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt. Das Know-How und die Kompetenz von HBM in Entwicklung, Produktion und Anwendung kommen natürlich auch Ihren kundenspezifischen Aufnehmern zugute.
Entwicklung
Speziell für Sie zugeschnitten - schon von der Entwicklung an. Ein eigenes Entwickler-Team für kundenspezifische Aufnehmer steht zu Ihrer Verfügung. Selbstverständlich verwenden wir bei der Entwicklung die gängigen Industriestandards wie 3D-CAD (Pro/Engineer) und FEM (Pro/Mechanica).
Produktion & Montage
Ihre kundenspezifischen Aufnehmer profitieren von modernster Produktionstechnik. HBM verfügt über eine der modernsten Produktionsanlagen für Aufnehmer weltweit:
- Kapazitäten für kleine bis hin zu großen Stückzahlen
- Eigener Maschinenpark u.a. mit CNC-Dreh- und Fräsmaschinen
- Eigene Herstellung von Dehnungsmessstreifen
Tests & Prüfungen - auf Nummer Sicher!
Bevor HBM-Aufnehmer an Sie ausgeliefert werden, müssen sie harte Tests und Prüfungen überstehen. Auch Ihre kundenspezifischen Aufnehmer durchlaufen diese Tests. Der Vorteil für Sie: Sicherheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit.
Unsere Testeinrichtungen umfassen zum Beispiel:
- DKD-zertifizierte Kalibrieranlagen
- Hydropulser für Dauerschwingversuche
- Ofen für Temperaturtests (siehe Abbildung)
- Prüfeinrichtungen zum Schocken und Schwingen
Auch bei der Qualitätssicherung setzt HBM auf internationale Standards. Eine Zertifizierung nach ISO9001 und DIN EN ISO14001 sorgt für gleich bleibend gute Qualität.
Related pages
Vorteile von kundenspezifischen Aufnehmern
Vier Schritte von der Idee bis zum Aufnehmer
Anwendungsberichte