Wägezellen Zubehör Wägezellen Zubehör | HBM

Wägezellenzubehör

Bestellen Sie Ihr Wägezellenzubehör bequem und schnell im HBMshop. Weitere Informationen wie z.B. Datenblätter finden Sie am Ende der Website.

Schnellnavigation: 

Kabel und Stecker

1-KAB165 – Kabel mit Steckverbinder für digitale Wägezellen

  • PUR (halogenfreies) Anschlusskabel mit M12-Steckverbindungen
  • Für digitale Wägezellen
  • Schutzart nach IP67 mit hoher Beständigkeit gegen Öl und Chemikalien
  • Nenntemperaturbereich -20°C ... +80°C
  • Adernanzahl: 8

Artikel-Nr.: 

  • 1-KAB165-3 (3 m-Variante)

HBMshop

  • 1-KAB165-6 (6 m-Variante)

HBMshop

  • 1-KAB165-12 (12 m-Variante)

HBMshop

1-KAB168 – Kabel mit Steckverbinder für analoge Wägezellen

  • PUR (halogenfreies) Anschlusskabel mit M12-Steckverbindungen
  • Für analoge Wägezellen
  • Schutzart IP67
  • Nenntemperaturbereich -20°C ... +80°C
  • Adernanzahl: 8

Artikel-Nr.:

  • 1-KAB168-5 (5-m-Variante)

HBMshop

  • 1-KAB168-20 (20-m-Variante)

HBMshop

1-KAB173 – Kabel mit Steckverbinder für

Artikel-Nr.:

  • 1-KAB173-3-1 (3-m-Variante)
  • 1-KAB173-6-1 (6-m-Variante)

HBMshop

1-KAB175 – Kabel mit Steckverbinder für analoge Wägezellen in Hygieneausführung

  • Kabel in Hygieneausführung (aseptisch) mit M12-Steckverbinder
  • Für analoge Wägezellen
  • Schutzart nach IP68/IP69K
  • Nenntemperaturbereich -20°C ... +100°C (kurzzeitig +120°C)
  • Adernanzahl: 6
  • Steckergewicht: ca. 50g

Artikel-Nr.:

  • 1-KAB175-3-1 (3-m-Variante)

HBMshop

  • 1-KAB175-6-1 (6-m-Variante)

HBMshop

  • 1-KAB175-12-1 (12-m-Variante)

1-KAB177 – Kabel mit Steckverbinder für analoge Wägezellen in Hygieneausführung

  • Kabel in Hygieneausführung (aseptisch) mit M12-Steckverbinder
  • Für analoge Wägezellen
  • Schutzart nach IP68/IP69K
  • Nenntemperaturbereich -20°C ... +100°C (kurzzeitig +120°C)
  • Adernanzahl: 6
  • Steckergewicht: ca. 25 g

Artikel-Nr.: 

  • 1-KAB177-3-1 (3-m-Variante)

HBMshop

  • 1-KAB177-6-1 (6-m-Variante)

HBMshop

1-CON-S3003 – Kabelkupplung

Artikel-Nr.: 1-CON-S3003

HBMshop

 

1-CON-S3004 – Kabelkupplung, 90º

Artikel-Nr.: 1-CON-S3004

HBMShop

Kabel (Meterware)

CABA1 – Sechsleiterkabel mit hoher kapazitiver Symmetrie und PVC-Beschichtung

  • Sechsleiterkabel
  • Länge: 20 m oder 100 m
  • Geringe Kapazität
  • Hohe kapazitive Symmetrie
  • HBM-Farbcode
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC-Beschichtung

Artikel-Nr.:

  • 1-CABA1/20 (20-m-Variante)

HBMshop

  • 1-CABA1/100 (100-m-Variante)

HBMshop

CABE2 – Sechsleiterkabel für Ex-Anwendungen mit hoher kapazitiver Symmetrie und PVC-Beschichtung

  • Sechsleiterkabel
  • Länge: 20 m oder 100 m
  • Zusammen oder paarweise geschirmt
  • Geringe Kapazität
  • Hohe kapazitive Symmetrie
  • HBM-Farbcode
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC-Beschichtung
  • Blaue Farbe signalisiert eigensichere Installation

Artikel-Nr.:

  • 1-CABE2/20 (20-m-Variante)

HBMshop

  • 1-CABE2/100 (100-m-Variante)

HBMshop

CABM1 – Sechsleiterkabel mit Drahtgeflechtmantel, hoher kapazitiver Symmetrie und TPE-Beschichtung

  • Sechsleiterkabel
  • Länge: 200 m
  • Hohe kapazitive Symmetrie
  • HBM-Farbcode
  • 6 x 0.14 mm²
  • TPE-Beschichtung
  • Drahtgeflechtmantel

Artikel-Nr.: 1-CABM1/200

HBMshop

CABT1 – Flammhemmendes Sechsleiterkabel

  • Sechsleiterkabel
  • Länge: 50 or 200 m
  • Hohe kapazitive Symmetrie
  • HBM-Farbcode
  • 6 x 0.14 mm²
  • TPE-Beschichtung
  • Flammhemmend nach IEC 60332-2-2

Artikel-Nr.:

  • 1-CABT1/50 (50-m-Variante)

HBMshop

  • 1-CABT1/200 (200-m-Variante)

HBMshop

Greenline – EMV-konformes Messkabel

EMV-konformes Messkabel zur Minimierung des Einflusses elektromagnetischer Störungen

Artikel-Nr.:

  • 1-MS3106PEMV

HBMshop

  • 1-MS3101SEMV

HBMshop

  • 1-MS3106SEMV

HBMshop

Klemmenkästen und Konverter-Sets

VKD2R-8 – Digitaler Klemmenkasten

  • Anschluss der seriellen Schnittstellen RS232/RS422 mit Zwei- oder Vierleiter-Bus
  • Anschluss von bis zu acht digitalen HBM-Aufnehmern und Elektroniken
  • Aktiver Busabschluss
  • Geprüfte EMV
  • Schutzart IP65

Artikel-Nr.: 1-VKD2R-8

HBMshop

VKK1-4/VKK1R-4 – Klemmenkasten

  • Paralleler Anschluss von bis zu 4 Wägezellen (VKK1-4)
  • Eckenlastabgleich über integriertes Widerstandsnetzwerk
  • Schutzart IP65 gemäß EN 60529
  • VKK1R-4 mit Edelstahlgehäuse

Artikel-Nr.:

  • 1-VKK1-4A

HBMshop

  • 1-VKK1R-4

HBMshop

VKK2R-8 – Klemmenkasten

  • Paralleler Anschluss von bis zu 8 Wägezellen
  • Eckenlastabgleich über integriertes Widerstandsnetzwerk
  • Schutzart IP65 gemäß EN 60529
  • Erweiterbar auf mehr als acht Wägezellen
  • VKK2R-8 mit Edelstahlgehäuse 

Artikel-Nr.: 

  • 1-VKK2R-8

HBMshop

VKK2R-8 IECEx – Klemmenkasten

  • EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB05 ATEX 2014
  • IECEx Certificate of Conformity IECEx PTB 14.0051
  • Paralleler Anschluss von bis zu 8 Wägezellen für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
  • Eckenlastabgleich über integriertes Widerstandsnetzwerk
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Explosionsschutz:
    • II 2 G Ex ia IIC T4 Gb (Zone 1)
    • II 2 D Ex ia IIIC T125°C Db (Zone 21)
    • II 2 G Ex eb IIC T4 Gb (Zone 1)
    • II 2 D Ex tb IIIC T125°C Db (Zone 21)

Artikel-Nr.: 1-VKK2R-8IECEX

HBMshop

SC232/422B – Schnittstellenkonverter-Set

  • Umsetzung von RS-232 auf RS-422/485-4-Leiter oder RS-485-2-Leiter (umschaltbar)
  • Galvanische Trennung
  • Hohe EMV (Metallgehäuse)
  • Spannungsversorgungsbereich: 8 ... 30 V DC
  • Inklusive Steckernetzgerät und PC-Anschlusskabel

Artikel-Nr.: 1-SC232/422B

HBMshop

Sicherheitsbarrieren

SB01A – Sicherheitsbarriere

  • Drei optimierte Sicherheitsbarrieren für die eigensichere Montage gemäß ATEX von DMS-Aufnehmern von HBM
  • Barrieren mit EU-Baumusterprüfbescheinigung BAS 01 ATEX 7005 und IECEx Certifcate of Conformity IECEx BAS 09.0142
  • Konformitätsaussage ExGuide 16 ATEX 0001 mit Eigensicherheitsnachweis der Wägezellen-Zusammenschaltung
  •  Verwendbar mit den HBM-Elektroniken WE2108, WE 2110 und AED

Artikel-Nr.: 1-SB01A

HBMshop

SB02A – Sicherheitsbarrieren

  • Drei optimierte Sicherheitsbarrieren für den eigensicheren Einbau von HBM-Wägezellen
  • Barrieren mit EU-Baumusterprüfbescheinigung BAS 01 ATEX 7005 und IECEx Certifcate of Conformity IECEx BAS 09.0142
  • Konformitätsaussage ExGuide 16 ATEX 0001 mit Eigensicherheitsnachweis der Wägezellen-Zusammenschaltung
  • Verwendbar mit den HBM Elektroniken der WTX Serie

Artikel Nr.: 1-SB02A

HBMshop

Lastfuß/Lastfüße

Z6/PCX – Lastfuß

Der Lastfuß PCX ist nun auch für eichfähige Z6-Wägezellen von 5 kg bis 500 kg (in kleiner Baureihe) erhältlich.

Artikel-Nr.: 1-Z6/PCX/500KGSet

HBMshop

HLCB/PCX – Lastfuß

Die höhenverstellbaren Lastfüße HLCB/PCX sind für den Einsatz mit Wägezellen HLCB konzipiert, um den Bau von hoch genauen Waagen durch eine garantierte, optimale Krafteinleitung zu vereinfachen.

Artikel-Nr.: 1-HLCB/PCX/1.76SET

HBMshop

Load Cell Accessories - Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
Appoggio fisso - Prospetto dati Italian
CABA1 / CABA2 (Ex) / CABE2 - Data Sheet English
CABA1 / CABA2 (Ex) / CABE2 - Datenblatt Deutsch
CABA1 / CABA2 (Ex) / CABE2 - Prospetto dati Italian
CABE2 - Caractéristiques techniques French
CABE2 - Data Sheet English
CABE2 - Datenblatt Deutsch
CABM1 - Data Sheet English
CABM1 - Datenblatt Deutsch
CABT1 - Data Sheet English
CABT1 - Datenblatt Deutsch
Festlager - Datenblatt Deutsch
Fixed bearings (For weighing modules C16/MSL and RTN/M2L) - Data Sheet English
K-KAB-ML - Data Sheet English
K-KAB-ML Datenblatt Deutsch
SB01A - Data Sheet English
SB01A - Datenblatt Deutsch
SB02A - Data sheet English
SB02A - Datenblatt Deutsch
SC232/422B - Data Sheet English
SC232/422B - Datenblatt Deutsch
SC232/422B - Prospetto Italian
SD01A - Data Sheet English
SD01A - Datenblatt Deutsch
VKD2R-8 - Data Sheet English
VKD2R-8 - Data Sheet English
VKD2R-8 - Datenblatt Deutsch
VKD2R-8 - Datenblatt Deutsch
VKD2R-8 - Prospetto dati Italian
VKD2R-8 - データシート Japanese
VKK 1-4, VKK1R-4 - Datenblatt Deutsch
VKK1-4, VKK1R-4 - Data Sheet English
VKK1-4, VKK1R-4 - Prospetto dati Italian
VKK1-4, VKK1R-4 - Технический паспорт Russian
VKK1-4/VKK1R-4 - データシート Japanese
VKK2-8, VKK2R-8 - Data Sheet English
VKK2-8, VKK2R-8 - Datenblatt Deutsch
VKK2-8, VKK2R-8 - データシート Japanese
VKK2R-8 Ex - Data Sheet English
VKK2R-8 Ex - Datenblatt Deutsch
VKK2R-8 IECEx - Data Sheet English
VKK2R-8 IECEx - Datenblatt Deutsch
Z6 - Caractéristiques techniques French
Broschüren
Greenline shielding design - Brochure English
Greenline-Schirmungskonzept - Broschüre Deutsch
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre Deutsch
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Montageanleitungen
GREENLINE PG9 - Montageanleitung English, Deutsch
VKK1-4, VKK1R-4 - Istruzioni di montaggio Italian
VKK1-4, VKK1R-4 - Montageanleitung English, Deutsch
VKK2-8 / VKK2R-8 / VKK2R-8 Ex / VKK2R-8 IECEx - Montageanleitung English, Deutsch
VKK2R-8 DIGITAL, VKD2R-8 - Montageanleitung English, Deutsch
Bedienungsanleitungen
VKK2R-8 Ex - Manuale di istruzione Italian
Zubehör
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Kabel mit Stecker - Datenblatt Deutsch
Sicherheitshinweise
SB01A, SB02A, SD01A - Sicherheitshinweise English, Deutsch
VKK2R 8EX - правила техники безопасности Russian
VKK2R-8IECEx - правила техники безопасности Russian
Zertifikate
VKK2R-8Ex - EU-Type-Examination Certificate English
VKK2R-8Ex - EU-Baumusterprüfbescheinigung Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
SC232/422B - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
VKD2R-8 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
VKK1-4, VKK1R-4, VKK2-8, VKK2R-8 - EU Declaration of Conformity sprachunabhängig
Z6F, Z6R - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
SB01A / SB02A / SD01A - ExGuide 16 ATEX 0001 (Edition 2) Konformitätsaussage English, Deutsch
VKK2R-8IECEx/VKK2R-8Ex - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
VKK2R-8IECEx/VKK2R-8Ex - UK-Konformitätserklärung English
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
SB01A – EAC-Ex - Sicherheitshinweise English, Deutsch, Russian
VKK2R-8Ex – ATEX / IECEx / EAC-Ex Zone/3она 1/21/2/22 – Ex e/ia/nA/tb - Sicherheitshinweise English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian
VKK2R-8IECEx – ATEX / IECEx Zone 1/21/2/22 – Ex e/ia/nA/tb - Sicherheitshinweise English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese
Andere Materialien
EEK - Information French, English, Deutsch, Spanish, Italian
HLC/ZPU - Information French, Deutsch, English
HLC/ZPU - Informativa Italian
HLCB/PCX - Information Italian
HLCB/PCX/1.76t - Informationen Deutsch, English
VKK_step_files sprachunabhängig