Dehnungsmessstreifen für Ihre Aufnehmer
Die optimale Kombination aus Leistung und Kostenvorteilen
Egal, ob Sie Sensoren zur Messung von Gewicht, Kraft, Drehmoment, Druck oder einer anderen Messgröße herstellen möchten, HBM bietet Ihnen den optimal geeigneten Dehnungsmessstreifen. Profitieren Sie von mehr als 50 Jahren Erfahrung, ab Lager verfügbaren Standardprodukten in großen Stückzahlen, einem engagierten, zugänglichen Expertenteam und unserem exzellenten Kundenservice.
Neben zwei Standard- und zwei Spezialserien hochwertiger Dehnungsmessstreifen sind zusätzliche praktische Optionen wie vorverzinnte Lötpads oder mit Klebstoff vorbeschichtete Dehnungsmessstreifen erhältlich. Darüber hinaus bieten wir - vom Klebstoff bis zum Abgleichwiderstand - alles, was Sie benötigen, um erstklassige Aufnehmer zu bauen. Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, besteht außerdem die Möglichkeit in Kooperation mit einem dedizierten Projektteam, eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln.

Finden Sie das optimale Produkt, egal ob Standard oder kundenspezifisch.

Profitieren Sie von zuverlässigen Warenflüssen und der schnellen Verfügbarkeit von Entwicklungsmustern.

Stets verfügbare, kompetente Beratung für Ihre Anwendung.
Auch wenn Dehnungsmessstreifen vergleichsweise kleine Komponenten auf der Materialliste für einen Messaufnehmer darstellen, so sind sie doch das wichtigste und zugleich sensibelste Bauteil. Qualitätsprobleme oder Probleme beim Aufbau einer zuverlässigen Lieferkette können daher schwerwiegende Folgen für die Produktion haben, und weit höhere Kosten verursachen als die Dehnungsmessstreifen.
HBM möchte Ihnen den Einstieg zu unseren Produkten so einfach wie möglich gestalten. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Ihren DMS-Lieferanten wechseln oder wie Sie zusätzliche Dehnungsmessstreifen für ein neues Projekt beziehen können, schauen Sie sich die folgende Infografik an. Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch persönlich. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie, wie Sie Ihre Produkte mit HBM -Dehnungsmessstreifen verbessern können und gleichzeitig eine sichere Lieferkette aufbauen.

Im Katalog erfahren Sie mehr über unser Angebot an DMS für den Aufnehmerbau: Von verfügbaren Optionen bis zu technischen Eigenschaften oder passendem Zubehör.
Das kostenlose Nachschlagewerk (PDF-Download) vermittelt die Grundlagen des Aufnehmerbaus: Materialauswahl, Konstruktion, Verschaltung und Kompensation.
Geben Sie die Teilenummer eines anderen Herstellers ein und finden Sie den entsprechenden HBM-Dehnungsmessstreifen.
Dehnungsmessstreifen für Aufnehmerhersteller sind in drei Standardserien ab Lager im HBMshop verfügbar.
Individuelles Angebot
Technische Beratung
Schnelle Rückmeldung