Die ATEX-Kennzeichnung erklärt
ATEX leitet sich von ATmosphères Explosibles ab und bezeichnet die EU-Richtlinie 2014/34/EU, die sich mit Geräten und Schutzsystemen befasst, die im explosionsgefährdeten Bereich zum Einsatz kommen. Ziele sind die Vermeidung von Gefahren sowie der Schutz und die Sicherheit von Menschen, die diese Geräte und Schutzsysteme verwenden.
Die ATEX-Kennzeichnungen helfen Ihnen, sich schnell und bequem über die verschiedenen Anwendungen, Schutzkonzepte, Gerätegruppen und Temperaturklassen unserer ATEX-Wägezellen zu informieren
ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
Im April 2016 hat die Europäische Kommission die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU veröffentlicht, mit der die Richtlinie 94/9/EG abgelöst wurde.
Für Hersteller von explosionsgeschütztem Equipment hat sich nur wenig geändert, da die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für explosionsgeschützte Geräte unverändert blieben und alle unter der alten ATEX-Richtlinie 94/9/EG ausgestellten Zertifikate unvermindert weiter gültig sind. Die harmonisierten EN600xx Normen gelten unter der neuen Richtlinie ebenfalls weiter, und auch die Konformitätsbewertungsverfahren blieben gleich.
Erweiterter Geltungsbereich
Mit der der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU wurde der Kreis der Akteure erweitert, indem die Auffassung des Begriffes ‚dem Markt zur Verfügung stellen’ präzisiert wurde. Neben ‚Herstellern‘ oder ‚Inverkehrbringern‘ bezieht sich die neue Definition auch auf Importeure und Händler, sowie auf alle, die als Betreiber in Eigenbau explosionsgeschütztes Gerät aus Komponenten oder Baugruppen für ihre Firmen herstellen.

ATEX-Kennzeichnungen im Überblick
Da auch Komponenten wie Sensoren und Wägezellen unter die ATEX-Richtlinie fallen, möchten wir Ihnen auf dieser Seite eine Übersicht zu den verschiedenen Kennzeichnungen geben. Informieren Sie sich hier anhand der aktuellen ATEX-Kennzeichnungen schnell und bequem zu den jeweiligen Einsatzbereichen, Sicherheitskonzepten, Gerätegruppen und Temperaturklassen.
ZÜNDSCHUTZARTEN FÜR ELEKTRISCHE GERÄTE IN GASEXPLOSIONSGEFÄHRDETEN BEREICH | |||||
| Schutzart | Symbol Standard-,alternative | Zone | Darstellung | Hauptanwendung | Norm |
| Allgemeine Anforderungen | IEC 60079-0 EN 60079-0 UL 60079-0 | ||||
| Erhöhte Sicherheit | e,eb, | 1 | Klemmen und Anschlusskästen, Steuerkästen zum Einbau von Ex-Bauteilen (die in einer anderen Zündschutzart geschützt sind), Käfigläufermotoren, Leuchten | IEC 60079-7 | |
| Druckfeste Kapselung | da | 0 | Schaltgeräte und Schaltanlagen, Befehls- und Anzeigegeräte, Steuerungen, Motoren, Transformatoren, Heizgeräte, Leuchten | IEC 60079-1 | |
| Überdruck- kapselung | px, pxb | 1 21 | Schalt- und Steuerschränke, Motoren alte Kennzeichnung: pD21, pD22 | IEC 60079-2 | |
| Eigensicher- heit | ia | 0 | Mess- und Regeltechnik, Feldbustechnik, Sensoren, Aktoren [Ex ib] = Zugehöriges elektrisches Betriebsmittel − Installation im sicheren Bereich alte Kennzeichnung: iaD = Einsatz in Zone 20, 21, 22 ibD = Einsatz in Zone 21, 22 | IEC 60079-11 | |
| Eigensichere Systeme | IEC 60079-25 | ||||
| Ölkapselung | o, ob | 1 | Transformatoren, Anlasswiderstände | IEC 60079-6 | |
| Sand- kapselung | q, qb | 1 | Sensoren, Anzeigegeräte, elektronische Vorschaltgeräte, Transmitter | IEC 60079-5 EN 60079-5 UL 60079-5 | |
| Verguss- kapselung | ma | 0 20 | Schaltgeräte für kleine Leistungen, Befehls- und Meldegeräte, Anzeigegeräte, Sensoren | IEC 60079-18 EN 60079-18 UL 60079-18 | |
| Zündschutzart „n” | nA, nAc | 2 | Alle elektrischen Betriebsmittel für Zone 2 nA = nichtfunkende Betriebsmittel nC = funkende Betriebsmittel, in denen die Kontakte in geeigneter Weise geschützt sind nR = schwadensichere Gehäuse | IEC 60079-15 EN 60079-15 UL 60079-15 | |
| Optische Strahlung | op_, op_a | 0 20 | op is = eigensichere optische Strahlung op pr = geschützte optische Strahlung op sh = Sperrung optischer Strahlung | IEC 60079-28 EN 60079-28 UL 60079-28 | |
| Schutz durch Gehäuse | ta | 20 | Schaltgeräte und Schaltanlagen, Steuer-, Anschluss- und Klemmenkästen, Motoren, Leuchten | IEC 60079-31 | |
| GERÄTEKATEGORIE UND GERÄTESCHUTZNIVEAU (EPL) | |||
Nach EU-Richtlinien 2014/34/EU (ATEX) | nach IEC und CENELEC | ||
| Gerätegruppe | Gerätekategorie | EPL | ausreichende Sicherheit |
Schlagwettergefährdete Grubenbaue | |||
I | M1 | Ma | Bei seltenen Fehlern |
| I | M2 | Mb | Bis zum Abschalten des Gerätes |
Gasexplosionsgefährdete Bereiche | |||
| II | 1G | Ga | Zone 0 Bei seltenen Fehlern |
| II | 2G | Gb | Zone 1 bei vorhersehbaren Fehlern |
| II | 3G | Gc | Zone 2 bei normalem Betrieb |
Bereiche mit brennbarem Staub | |||
| II | 1D | Da | Zone 20 bei seltenen Fehlern |
| II | 2D | Db | Zone 21 bei vorhersehbaren Fehlern |
| II | 3D | Dc | Zone 22 bei normalem Betrieb |
(1)G zugehöriges elektrisches Betriebsmittel − Installation im sicheren Bereich | |||
| ELEKTRISCHE GERÄTE | ||||
| ATEX | II (1) 2G | Ex d [ia Ga] IIC | T4 | Gb* |
| IECEx | Ex d [ia Ga] IIC | T4 | Gb* | |
NEC 500 | ||||
NEC 505 | I (1) 1A | T4 | ||
NEC 506 | ||||
*Werden die alternativen Symbole verwendet, so kann der EPL entfallen. | ||||
| GRUPPEN | |||
IEC / CENELEC / NEC 505 / NEC 506 | NEC 500 | ||
Gruppe I | Schlagwettergefährdete Grubenbaue | - | |
Methan | |||
| Gruppe II Untergruppen | Gasexplosionsgefährdete Bereiche: Typisches Gas | Klasse I Untergruppen | |
IIA | Propan | Propan | Klasse I Gruppe D |
IIB | Ethylen | Ethylen | Klasse I Gruppe C |
| IIC | Wasserstoff | Wasserstoff | Klasse I Gruppe B |
Acetylene | Acetylene | Klasse I Gruppe A | |
| Gruppe III Untergruppen | Bereiche mit brennbarem Staub
| Klasse II / III Untergruppen | |
| IIIA | Brennbare Flusen | Fasern und Flusen | Klasse III |
| IIIB | Nicht leitfähiger Staub | Nicht kohlehaltiger Staub | Klasse II Gruppe G |
| IIIC | Leitfähiger Staub | Kohlehaltiger Staub | Klasse II Gruppe F |
Metallstaub | Klasse II Gruppe E | ||
| TEMPERATUREINTEILUNG | |||||
Maximale Ober- | Gas-Temperaturklassen | Maximale Ober- | Gas-Temperaturklassen | ||
Gerätekennzeichnung | Gerätekennzeichnung | ||||
NEC 500 | CENELEC / IEC /NEC 505 | NEC 500 | CENELEC / IEC /NEC 505 | ||
| 450°C | T1 | T1 | 200°C | T3 | |
| 300°C | T2 | T2 | 180°C | T3A | |
| 280°C | T2A | 165°C | T3B | ||
| 260°C | T2B | 160°C | T3C | ||
| 230°C | T2C | 135°C | T4 | T4 | |
| 215°C | T2D | 120°C | T4A | ||
Staub: Angabe der maximalen Oberflächentemperatur in °C | 100°C | T5 | T5 | ||
| 85°C | T6 | T6 | |||
| ZONEN | ||||
Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre | Ständig, häufig oder langzeitig | Gelegentlich | Selten und kurzzeitig | |
| Gas | CENELEC/IEC/NEC 505 | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 |
NEC 506 (Class I) | Division 1 | Division 2 | ||
| Staub | CENELEC/IEC/NEC 505 | Zone 20 | Zone 21 | Zone 22 |
NEC 506 (Class II, III) | Division 1 | Division 2 | ||
Folgende Produkte sind in ATEX-zertifizierten Ausführungen erhältlich
*Biegestab- und RTN-Wägezellen sind ebenfalls in EAC-konformen Varianten verfügbar. Wenn Sie mehr über HBK-Produkte mit ATEX- oder EAC-Kennzeichnungen erfahren möchten, kontaktieren Sie uns hier.