Wirtschaftlich: Investieren Sie heute schon in die Genauigkeit, die in Zukunft gefordert wird. Präzision bedeutet einen größeren Messbereich. Erledigen Sie mehr Messaufgaben mit dem gleichen Sensor.
Zug-Druckkraftsensor U10F: Nennkräfte von 50 kN bis 1,25 MN
Die besonders flachbauenden Kraftaufnehmer der Serie U10F nutzen wie die bewährten U10M und C10 das Messprinzip des Scherkraftaufnehmers. So erreichen sie ebenfalls die von den Schwestermodellen bekannte außergewöhnliche Genauigkeit bei geringem Messweg. Damit eignen sich U10F-Kraftmessdosen zur Erfassung schneller, dynamischer Kraftverläufe und statischer Kräfte.
Die Sensoren sind hermetisch verschweißt und aus rostfreien Materialien hergestellt. Die Montage erfolgt über eine beidseitige Flanschverbindung, was gegenüber den Sensoren mit Zentralgewinden wesentlich einfacher ist. Hierzu bietet HBK Schraubensätze an, die korrosionsgeschützt beschichtet sind. Gleichzeitig sorgt die Beschichtung dafür, dass der Reibwert gleichmäßig und gering ist, so dass ein Fetten oder Ölen der Schrauben unnötig ist.
Wie die Schwestermodelle U10M und C10 lässt sich auch die U10F durch praxisgerechte Konfigurationen mannigfaltig an die Messaufgabe anpassen.
Präzise
- Maßstab für Präzision
- TKNull nur 150 ppm/10 K
- Geringer Linearitätsfehler (0,035 - 0,05 % je nach Nennkraft)
- Sehr kleine Hysterese (0,04 - 0,05 % je nach Nennkraft)
Robust und dauerfest
- Aus nichtrostenden Materialien, Schutzart IP68 (mit Kabeloption)
- Hohe Überlastreserven
- Dauerschwingfest auch bei voller Ausnutzung des Messbereiches im alternierenden Zug-/Druckbetrieb
- Schwingungs-, schock- und EMV-geprüft gemäß internationaler Richtlinien
Die U10F ist zuverlässig. Klimatests und EMV-Prüfungen bei HBK sichern Ihnen Ausfallsicherheit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
Montagefreundlich und anpassungsfähig
- Einfache Montage mit Schraubverbindungen – ein Drehmomentschlüssel reicht
- Hochfeste, korrosionsgeschütze Schrauben als Montagesatz (inkl. detaillierter Angaben zur maximalen Belastung mit parasitären Kräften und Momenten) verfügbar
- Praxisgerechte Konfigurationsoptionen, z.B. Doppelbrücken-, verschiedene Stecker- und Kabeloptionen, TEDS, u.v.m
Schnelle, sichere Montage mit üblichen Werkzeugen. Klare Angabe der mechanischen Belastbarkeit in der Praxissituation.
3D CAD-Dateien für Kraftmessdosen der Serie U10F
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
CAD step-Dateien |
Zubehör
Umfangreiches Zubehör:
- Schraubensätze
- Druckstücke
- Anschlusskabel
Weitere Infos dazu finden Sie im Datenblatt.
Video: Montage einer Kraftmessdose U10F
U10F Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
U10F - Caractéristiques techniques | French | |||
U10F - Data Sheet | English | |||
U10F - Datenblatt | Deutsch | |||
U10F - Prospetto dati | Italian | |||
U10F - 數據表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | Deutsch | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
U10F - Montageanleitung | English, Deutsch, French, Italian, Chinese | |||
Zubehör | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | Deutsch | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||