Open Automation bedeutet, dass Digitalisierung auch einfach geht – zusammen mit einer frei erweiterbaren Cloud-Plattform für die Prozessindustrie. Sie integriert die offenen Programmierschnittstelle für Smart Weighing. So lassen sich auch Anwendungen aus der Fertigungs- und Wägetechnik wie Kontrollverwiegungen, Reglerfunktionen oder Abfüllkontrolle einfach integrieren.
Die Verwendung smarten Sensoren, Wägezellen und smarten Wägeelektroniken ist für der Umsetzung von Smart Weighing unerlässlich. Intelligenz muss schon direkt in der Komponente vorhanden sein, z.B. in Form von „offenen Schnittstellen“ oder „Edge-Computing“, um Daten effizient und gezielt verarbeiten zu können. In diesem Artikel werden die Anforderungen an solche Systeme, insbesondere mit Schwerpunkt auf Softwareintegration, behandelt.